Menu Ricerca

Cerniere ad angolo - Perno fisso

Disponibile

Le cerniere in metallo ad angolo positivo sono adatte per le coperture di macchinari e pannelli elettrici. Disponibili in dimensioni e profili diversi da fissare mediante prigioniero o da avvitare.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
5 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro pin Materiale pin Lunghezza totale Lunghezza pin Larghezza totale Materiale (nome esteso) Acquista
2,6627 € - 2,9585 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
42.0 mm
40.0 mm
Acciaio inossidabile
2,7784 € - 3,0871 € 1079 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
42.0 mm
40.0 mm
Acciaio inossidabile
20123550 2,6627 € - 2,9585 € 260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
42.0 mm
40.0 mm
Lega di zinco
8,7529 € - 12,5713 € 118 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
34.0 mm
34.0 mm
Nylon
3,3574 € - 5,2227 € 297 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
34.0 mm
34.0 mm
Acciaio inossidabile
Cerniera ad angolo M6 42.0 mm 40.0 mm

20065010

Fascia di prezzo
2,9585 € - 2,6627 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    42.0 mm
  • Spessore totale
    12.5 mm
  • Larghezza totale
    40.0 mm
  • Materiale pin
    Acciaio
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
Cerniera ad angolo M6 42.0 mm 40.0 mm

20065027

Fascia di prezzo
3,0871 € - 2,7784 €

Livelli di giacenza
1079 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    42.0 mm
  • Spessore totale
    12.5 mm
  • Larghezza totale
    40.0 mm
  • Materiale pin
    Acciaio
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
Cerniera ad angolo M6 42.0 mm 40.0 mm

20123550

Fascia di prezzo
2,9585 € - 2,6627 €

Livelli di giacenza
260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    42.0 mm
  • Spessore totale
    12.5 mm
  • Larghezza totale
    40.0 mm
  • Materiale pin
    Acciaio
  • Materiale (nome esteso)
    Lega di zinco
Cerniera ad angolo 34.0 mm 34.0 mm

10102411

Fascia di prezzo
12,5713 € - 8,7529 €

Livelli di giacenza
118 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    34.0 mm
  • Spessore totale
    12.5 mm
  • Larghezza totale
    34.0 mm
  • Materiale pin
    Acciaio
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon
Cerniera ad angolo M5 34.0 mm 34.0 mm

10102404

Fascia di prezzo
5,2227 € - 3,3574 €

Livelli di giacenza
297 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    34.0 mm
  • Spessore totale
    12.5 mm
  • Larghezza totale
    34.0 mm
  • Materiale pin
    Acciaio
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile