Menu Ricerca

Cerniere ad angolo - Perno rimovibile

Disponibile

Le cerniere in metallo hanno un angolo di rotazione di 180, sono utilizzate essenzialmente per pannelli in acciaio in applicazioni di grandi dimensioni. La gamma è realizzata in lega di zinco pressofuso con diversi tipi di finiture. I pannelli sono cerniere con un sistema a perno.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
13 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza totale Colore Finitura Spessore totale Larghezza totale Acquista
3,1442 € - 5,6511 € Richiedi il lead time qui
28.6 mm
Nero
Verniciato a polvere
2.0 mm
30.0 mm
2,1482 € - 3,3417 € 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.6 mm
Nero
Cromato
2.0 mm
30.0 mm
4,7024 € - 7,3148 € 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
Nero
Verniciato a polvere
18.0 mm
28.0 mm
1,838 € - 2,5732 € 111 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
Nero
Verniciato a polvere
18.0 mm
28.0 mm
1,6287 € - 2,2802 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
Naturale
Cromato
18.0 mm
28.0 mm
2,4967 € - 3,8837 € 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
37.0 mm
Nero
Verniciato a polvere
27.5 mm
31.0 mm
2,1124 € - 3,286 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
Naturale
Cromato
22.0 mm
20.0 mm
6,6425 € - 9,2995 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
Nero
Verniciato a polvere
22.0 mm
20.0 mm
2,0317 € - 3,1604 € 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
Naturale
Cromato
22.0 mm
20.0 mm
3,3313 € - 5,182 € 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
53.0 mm
Nero
Verniciato a polvere
27.5 mm
37.0 mm
6,6425 € - 9,2995 € 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
53.0 mm
Naturale
Cromato
20.0 mm
22.0 mm
0,9464 € - 1,4722 € 3610 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
59.0 mm
Nero
Senza finitura
15.0 mm
21.5 mm
3,0092 € - 4,681 € 22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
53.0 mm
Nero
Verniciato a polvere
22.0 mm
20.0 mm
Zamak ZnAl4Cu1; acciaio Cerniera ad angolo 28.6 mm 30.0 mm

10104064

Fascia di prezzo
5,6511 € - 3,1442 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    28.6 mm
  • Spessore totale
    2.0 mm
  • Larghezza totale
    30.0 mm
  • Diametro pin
    6.0 mm
  • Colore
    Nero
Zamak ZnAl4Cu1; acciaio Cerniera ad angolo 28.6 mm 30.0 mm

10104057

Fascia di prezzo
3,3417 € - 2,1482 €

Livelli di giacenza
6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    28.6 mm
  • Spessore totale
    2.0 mm
  • Larghezza totale
    30.0 mm
  • Diametro pin
    6.0 mm
  • Colore
    Nero
Cerniera ad angolo 30.0 mm 28.0 mm Zinco

20124359

Fascia di prezzo
7,3148 € - 4,7024 €

Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    30.0 mm
  • Spessore totale
    18.0 mm
  • Larghezza totale
    28.0 mm
  • Diametro pin
    6.0 mm
  • Lunghezza pin
    53.0 mm
Cerniera ad angolo 30.0 mm 28.0 mm Zinco

20124342

Fascia di prezzo
2,5732 € - 1,838 €

Livelli di giacenza
111 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    30.0 mm
  • Spessore totale
    18.0 mm
  • Larghezza totale
    28.0 mm
  • Diametro pin
    6.0 mm
  • Lunghezza pin
    53.0 mm
Cerniera ad angolo 30.0 mm 28.0 mm Zinco

20124335

Fascia di prezzo
2,2802 € - 1,6287 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    30.0 mm
  • Spessore totale
    18.0 mm
  • Larghezza totale
    28.0 mm
  • Diametro pin
    6.0 mm
  • Lunghezza pin
    53.0 mm
Cerniera ad angolo 37.0 mm 31.0 mm Zinco

20121600

Fascia di prezzo
3,8837 € - 2,4967 €

Livelli di giacenza
15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    37.0 mm
  • Spessore totale
    27.5 mm
  • Larghezza totale
    31.0 mm
  • Diametro pin
    6.0 mm
  • Lunghezza pin
    53.0 mm
Cerniera ad angolo 30.0 mm 20.0 mm Zinco

20121563

Fascia di prezzo
3,286 € - 2,1124 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    30.0 mm
  • Spessore totale
    22.0 mm
  • Larghezza totale
    20.0 mm
  • Diametro pin
    6.0 mm
  • Lunghezza pin
    53.0 mm
Cerniera ad angolo 30.0 mm 20.0 mm Zinco

20121594

Fascia di prezzo
9,2995 € - 6,6425 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    30.0 mm
  • Spessore totale
    22.0 mm
  • Larghezza totale
    20.0 mm
  • Diametro pin
    6.0 mm
  • Lunghezza pin
    53.0 mm
Cerniera ad angolo 30.0 mm 20.0 mm Zinco

20121556

Fascia di prezzo
3,1604 € - 2,0317 €

Livelli di giacenza
15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    30.0 mm
  • Spessore totale
    22.0 mm
  • Larghezza totale
    20.0 mm
  • Diametro pin
    6.0 mm
  • Lunghezza pin
    53.0 mm
Cerniera ad angolo M6 53.0 mm 37.0 mm Zamak ZnAl4Cu1; acciaio

20069018

Fascia di prezzo
5,182 € - 3,3313 €

Livelli di giacenza
98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    53.0 mm
  • Spessore totale
    27.5 mm
  • Larghezza totale
    37.0 mm
  • Diametro pin
    6.0 mm
  • Lunghezza pin
    53.0 mm
Cerniera ad angolo M6 53.0 mm 22.0 mm Lega di zinco pressofuso

20068998

Fascia di prezzo
9,2995 € - 6,6425 €

Livelli di giacenza
75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    53.0 mm
  • Spessore totale
    20.0 mm
  • Larghezza totale
    22.0 mm
  • Diametro pin
    6.0 mm
  • Lunghezza pin
    53.0 mm
Cerniera ad angolo M5 59.0 mm 21.5 mm GF PA

20064891

Fascia di prezzo
1,4722 € - 0,9464 €

Livelli di giacenza
3610 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    59.0 mm
  • Spessore totale
    15.0 mm
  • Larghezza totale
    21.5 mm
  • Diametro pin
    6.0 mm
  • Lunghezza pin
    59.0 mm
Cerniera ad angolo M6 53.0 mm 20.0 mm Lega di zinco pressofuso

20060701

Fascia di prezzo
4,681 € - 3,0092 €

Livelli di giacenza
22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    53.0 mm
  • Spessore totale
    22.0 mm
  • Larghezza totale
    20.0 mm
  • Diametro pin
    6.0 mm
  • Colore
    Nero