Menu Ricerca

Cerniere continue - Metallo

Disponibile

La nostra gamma di cerniere continue è disponibile in un'ampia gamma di misure per soddisfare le vostre esigenze di progetto. Queste cerniere sono un'alternativa più gradevole alle cerniere a libro. La cerniera si adatta all'intera lunghezza di una porta, di un coperchio o di un'altra applicazione con cerniera e distribuisce uniformemente il carico. Garantiscono un'apertura senza soluzione di continuità e molto resistente.

Comunemente utilizzate per i coperchi dei pianoforti, queste cerniere durevoli possono essere impiegate in numerosi settori leggeri, medi e pesanti tra cui porte per terrazze, coperture, applicazioni commerciali e ingegneristiche, armadi e altri alloggiamenti, costruzione di mobili, lamiere e altre lavorazioni metalliche.

La gamma comprende opzioni in acciaio e in acciaio inossidabile AISI 304. Queste cerniere continue sono disponibili in versione forata o non forata. Sono inoltre disponibili opzioni in alluminio 6082 T5, caratterizzate da un profilo in alluminio con un perno in acciaio inossidabile di piccolo diametro. Questa cerniera viene fornita non forata, con un design a saldare e con una gamma di finiture anodizzate o grezze.

  • Possono essere rivettate, avvitate o saldate in posizione.


Codice Serie: SR5590

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
66 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Spessore battente Lunghezza totale Materiale Tipo cerniera Larghezza totale Acquista
23,0422 € - 23,0422 € 38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.9 mm
1020.0 mm
Acciaio inossidabile
Drilled Hinge
32.0 mm
9,1926 € - 9,1926 € 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
1016.0 mm
Acciaio
Undrilled Hinge
38.0 mm
10424902 9,1576 € - 10,1872 € Richiedi il lead time qui
1.6 mm
1016.0 mm
Acciaio
Undrilled Hinge
50.8 mm
81,846 € - 86,1529 € 33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
1016.0 mm
Acciaio inossidabile
Undrilled Hinge
64.0 mm
8,1044 € - 11,2172 € 144 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
1020.0 mm
Acciaio
Drilled Hinge
30.0 mm
7,8308 € - 7,8308 € 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.9 mm
1020.0 mm
Acciaio
Undrilled Hinge
32.0 mm
7,8623 € - 8,7604 € 92 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
1020.0 mm
Acciaio
Undrilled Hinge
30.0 mm
8,032 € - 8,032 € 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
1016.0 mm
Acciaio
Undrilled Hinge
32.0 mm
9,6182 € - 10,6884 € Richiedi il lead time qui
1.6 mm
1016.0 mm
Acciaio
Drilled Hinge
50.8 mm
109,7131 € - 238,3482 € 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
1000.0 mm
Acciaio inossidabile
Drilled Hinge
50.0 mm
11,0265 € - 25,274 € 23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
1020.0 mm
Acciaio
Drilled Hinge
50.0 mm
8,3077 € - 11,4986 € 194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
1020.0 mm
Acciaio
Undrilled Hinge
40.0 mm
85,769 € - 90,2964 € Richiedi il lead time qui
2.0 mm
1016.0 mm
Acciaio inossidabile
Drilled Hinge
64.0 mm
21,003 € - 23,3382 € 140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
1020.0 mm
Acciaio inossidabile
Undrilled Hinge
30.0 mm
47,9476 € - 109,9176 € 264 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
1020.0 mm
Acciaio inossidabile
Drilled Hinge
50.0 mm
10389850 16,1032 € - 16,1032 € Richiedi il lead time qui
0.9 mm
1020.0 mm
Acciaio inossidabile
Undrilled Hinge
25.0 mm
7,0352 € - 7,0352 € 178 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.9 mm
1020.0 mm
Acciaio
Undrilled Hinge
25.0 mm
8,1403 € - 8,1403 € 64 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.9 mm
1020.0 mm
Acciaio
Undrilled Hinge
38.0 mm
27,7184 € - 63,5479 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
1020.0 mm
Acciaio
Drilled Hinge
60.0 mm
43,1278 € - 47,9118 € Richiedi il lead time qui
2.0 mm
1016.0 mm
Acciaio
Drilled Hinge
64.0 mm
  • di 4
Cerniera continue Forato 0.9 mm 32.0 mm 1020.0 mm

10389904

Fascia di prezzo
23,0422 € - 23,0422 €

Livelli di giacenza
38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    0.9 mm
  • Lunghezza totale
    1020.0 mm
  • Spessore totale
    0.9 mm
  • Larghezza totale
    32.0 mm
  • Tipo cerniera
    Drilled Hinge
Cerniera continue Non forato 1.2 mm 38.0 mm 1016.0 mm

10389997

Fascia di prezzo
9,1926 € - 9,1926 €

Livelli di giacenza
28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    1.2 mm
  • Lunghezza totale
    1016.0 mm
  • Larghezza totale
    38.0 mm
  • Tipo cerniera
    Undrilled Hinge
  • Codice doganale
    7318190090
Cerniera continue Non forato 1.6 mm 50.8 mm 1016.0 mm

10424902

Fascia di prezzo
10,1872 € - 9,1576 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Spessore battente
    1.6 mm
  • Lunghezza totale
    1016.0 mm
  • Larghezza totale
    50.8 mm
  • Tipo cerniera
    Undrilled Hinge
  • Codice doganale
    9403999090
Cerniera continue Non forato 2.0 mm 64.0 mm 1016.0 mm

10418765

Fascia di prezzo
86,1529 € - 81,846 €

Livelli di giacenza
33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    2.0 mm
  • Lunghezza totale
    1016.0 mm
  • Larghezza totale
    64.0 mm
  • Tipo cerniera
    Undrilled Hinge
  • Codice doganale
    8302100090
Cerniera continue Forato 1.0 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206836

Fascia di prezzo
11,2172 € - 8,1044 €

Livelli di giacenza
144 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    1.0 mm
  • Lunghezza totale
    1020.0 mm
  • Larghezza totale
    30.0 mm
  • Tipo cerniera
    Drilled Hinge
  • Codice doganale
    7326909890
Cerniera continue Non forato 0.9 mm 32.0 mm 1020.0 mm

10389874

Fascia di prezzo
7,8308 € - 7,8308 €

Livelli di giacenza
80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    0.9 mm
  • Lunghezza totale
    1020.0 mm
  • Spessore totale
    0.9 mm
  • Larghezza totale
    32.0 mm
  • Tipo cerniera
    Undrilled Hinge
Cerniera continue Non forato 0.8 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206799

Fascia di prezzo
8,7604 € - 7,8623 €

Livelli di giacenza
92 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    0.8 mm
  • Lunghezza totale
    1020.0 mm
  • Larghezza totale
    30.0 mm
  • Tipo cerniera
    Undrilled Hinge
  • Codice doganale
    7318190090
Cerniera continue Non forato 1.2 mm 32.0 mm 1016.0 mm

10389959

Fascia di prezzo
8,032 € - 8,032 €

Livelli di giacenza
60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    1.2 mm
  • Lunghezza totale
    1016.0 mm
  • Larghezza totale
    32.0 mm
  • Tipo cerniera
    Undrilled Hinge
  • Codice doganale
    7318190090
Cerniera continue Forato 1.6 mm 50.8 mm 1016.0 mm

10422717

Fascia di prezzo
10,6884 € - 9,6182 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Spessore battente
    1.6 mm
  • Lunghezza totale
    1016.0 mm
  • Larghezza totale
    50.8 mm
  • Tipo cerniera
    Drilled Hinge
  • Codice doganale
    9403999090
Cerniera continue Forato 2.0 mm 50.0 mm 1000.0 mm

10207079

Fascia di prezzo
238,3482 € - 109,7131 €

Livelli di giacenza
12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    2.0 mm
  • Lunghezza totale
    1000.0 mm
  • Larghezza totale
    50.0 mm
  • Tipo cerniera
    Drilled Hinge
  • Codice doganale
    8302100090
Cerniera continue Forato 1.2 mm 50.0 mm 1020.0 mm

10206874

Fascia di prezzo
25,274 € - 11,0265 €

Livelli di giacenza
23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    1.2 mm
  • Lunghezza totale
    1020.0 mm
  • Larghezza totale
    50.0 mm
  • Tipo cerniera
    Drilled Hinge
  • Codice doganale
    8302100090
Cerniera continue Non forato 1.2 mm 40.0 mm 1020.0 mm

10206843

Fascia di prezzo
11,4986 € - 8,3077 €

Livelli di giacenza
194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    1.2 mm
  • Lunghezza totale
    1020.0 mm
  • Larghezza totale
    40.0 mm
  • Tipo cerniera
    Undrilled Hinge
  • Codice doganale
    7326909890
Cerniera continue Forato 2.0 mm 64.0 mm 1016.0 mm

10420454

Fascia di prezzo
90,2964 € - 85,769 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Spessore battente
    2.0 mm
  • Lunghezza totale
    1016.0 mm
  • Larghezza totale
    64.0 mm
  • Tipo cerniera
    Drilled Hinge
  • Codice doganale
    8302100090
Cerniera continue Non forato 0.8 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206959

Fascia di prezzo
23,3382 € - 21,003 €

Livelli di giacenza
140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    0.8 mm
  • Lunghezza totale
    1020.0 mm
  • Larghezza totale
    30.0 mm
  • Tipo cerniera
    Undrilled Hinge
  • Codice doganale
    7326909890
Cerniera continue Forato 1.2 mm 50.0 mm 1020.0 mm

10207031

Fascia di prezzo
109,9176 € - 47,9476 €

Livelli di giacenza
264 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    1.2 mm
  • Lunghezza totale
    1020.0 mm
  • Larghezza totale
    50.0 mm
  • Tipo cerniera
    Drilled Hinge
  • Codice doganale
    8302100090
Cerniera continue Non forato 0.9 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10389850

Fascia di prezzo
16,1032 € - 16,1032 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Spessore battente
    0.9 mm
  • Lunghezza totale
    1020.0 mm
  • Spessore totale
    0.9 mm
  • Larghezza totale
    25.0 mm
  • Tipo cerniera
    Undrilled Hinge
Cerniera continue Non forato 0.9 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10389836

Fascia di prezzo
7,0352 € - 7,0352 €

Livelli di giacenza
178 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    0.9 mm
  • Lunghezza totale
    1020.0 mm
  • Spessore totale
    0.9 mm
  • Larghezza totale
    25.0 mm
  • Tipo cerniera
    Undrilled Hinge
Cerniera continue Non forato 0.9 mm 38.0 mm 1020.0 mm

10389911

Fascia di prezzo
8,1403 € - 8,1403 €

Livelli di giacenza
64 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    0.9 mm
  • Lunghezza totale
    1020.0 mm
  • Spessore totale
    0.9 mm
  • Larghezza totale
    38.0 mm
  • Tipo cerniera
    Undrilled Hinge
Cerniera continue Forato 2.0 mm 60.0 mm 1020.0 mm

10206928

Fascia di prezzo
63,5479 € - 27,7184 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    2.0 mm
  • Lunghezza totale
    1020.0 mm
  • Larghezza totale
    60.0 mm
  • Tipo cerniera
    Drilled Hinge
  • Codice doganale
    8302100090
Cerniera continue Forato 2.0 mm 64.0 mm 1016.0 mm

10606261

Fascia di prezzo
47,9118 € - 43,1278 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Spessore battente
    2.0 mm
  • Lunghezza totale
    1016.0 mm
  • Larghezza totale
    64.0 mm
  • Tipo cerniera
    Drilled Hinge
  • Codice doganale
    8302100090