Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
La nostra gamma di cerniere continue è disponibile in un'ampia gamma di misure per soddisfare le vostre esigenze di progetto. Queste cerniere sono un'alternativa più gradevole alle cerniere a libro. La cerniera si adatta all'intera lunghezza di una porta, di un coperchio o di un'altra applicazione con cerniera e distribuisce uniformemente il carico. Garantiscono un'apertura senza soluzione di continuità e molto resistente.
Comunemente utilizzate per i coperchi dei pianoforti, queste cerniere durevoli possono essere impiegate in numerosi settori leggeri, medi e pesanti tra cui porte per terrazze, coperture, applicazioni commerciali e ingegneristiche, armadi e altri alloggiamenti, costruzione di mobili, lamiere e altre lavorazioni metalliche.
La gamma comprende opzioni in acciaio e in acciaio inossidabile AISI 304. Queste cerniere continue sono disponibili in versione forata o non forata. Sono inoltre disponibili opzioni in alluminio 6082 T5, caratterizzate da un profilo in alluminio con un perno in acciaio inossidabile di piccolo diametro. Questa cerniera viene fornita non forata, con un design a saldare e con una gamma di finiture anodizzate o grezze.
Codice Serie: SR5590
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Spessore battente | Lunghezza totale | Materiale | Tipo cerniera | Larghezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,4661 € - 11,454 € | 221 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acciaio
|
Drilled Hinge
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 25,1898 € - 27,9948 € | 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Drilled Hinge
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 98,8232 € - 104,0111 € | Richiedi il lead time qui |
0.079 in
2.0 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Drilled Hinge
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 22,1761 € - 24,6281 € | Richiedi il lead time qui |
0.079 in
2.0 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Acciaio
|
Drilled Hinge
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 85,769 € - 90,2964 € | Richiedi il lead time qui |
0.079 in
2.0 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Drilled Hinge
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 11,0265 € - 25,274 € | 23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acciaio
|
Drilled Hinge
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 9,6182 € - 10,6884 € | Richiedi il lead time qui |
0.063 in
1.6 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Acciaio
|
Drilled Hinge
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 43,1278 € - 47,9118 € | Richiedi il lead time qui |
0.079 in
2.0 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Acciaio
|
Drilled Hinge
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 7,0352 € - 7,0352 € | 178 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acciaio
|
Undrilled Hinge
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 27,7184 € - 63,5479 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acciaio
|
Drilled Hinge
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 34,3653 € - 38,1914 € | Richiedi il lead time qui |
0.047 in
1.2 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Drilled Hinge
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
0.079 in
2.0 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Acciaio
|
Undrilled Hinge
|
2.008 in
51.0 mm
|
|||
| 10206980 | 25,2752 € - 34,9829 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Undrilled Hinge
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
| 9,0805 € - 11,8698 € | 124 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acciaio
|
Drilled Hinge
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 6,8886 € - 6,8886 € | 33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acciaio
|
Drilled Hinge
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 15,7522 € - 36,0975 € | 77 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Undrilled Hinge
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10424902 | 9,1576 € - 10,1872 € | Richiedi il lead time qui |
0.063 in
1.6 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Acciaio
|
Undrilled Hinge
|
2 in
50.8 mm
|
|
| 9,1926 € - 9,1926 € | 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.047 in
1.2 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Acciaio
|
Undrilled Hinge
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 81,846 € - 86,1529 € | 33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Undrilled Hinge
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 47,9476 € - 109,9176 € | 264 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Drilled Hinge
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare