Menu Ricerca

Cerniere continue - Metallo

Disponibile

La nostra gamma di cerniere continue è disponibile in un'ampia gamma di misure per soddisfare le vostre esigenze di progetto. Queste cerniere sono un'alternativa più gradevole alle cerniere a libro. La cerniera si adatta all'intera lunghezza di una porta, di un coperchio o di un'altra applicazione con cerniera e distribuisce uniformemente il carico. Garantiscono un'apertura senza soluzione di continuità e molto resistente.

Comunemente utilizzate per i coperchi dei pianoforti, queste cerniere durevoli possono essere impiegate in numerosi settori leggeri, medi e pesanti tra cui porte per terrazze, coperture, applicazioni commerciali e ingegneristiche, armadi e altri alloggiamenti, costruzione di mobili, lamiere e altre lavorazioni metalliche.

La gamma comprende opzioni in acciaio e in acciaio inossidabile AISI 304. Queste cerniere continue sono disponibili in versione forata o non forata. Sono inoltre disponibili opzioni in alluminio 6082 T5, caratterizzate da un profilo in alluminio con un perno in acciaio inossidabile di piccolo diametro. Questa cerniera viene fornita non forata, con un design a saldare e con una gamma di finiture anodizzate o grezze.

  • Possono essere rivettate, avvitate o saldate in posizione.


Codice Serie: SR5590

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
66 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Spessore battente Lunghezza totale Materiale Tipo cerniera Larghezza totale Acquista
27,4231 € - 37,9559 € 56 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
1020.0 mm
Acciaio inossidabile
Drilled Hinge
30.0 mm
25,7817 € - 25,7817 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.9 mm
1020.0 mm
Acciaio inossidabile
Drilled Hinge
38.0 mm
87,8544 € - 92,4695 € Richiedi il lead time qui
2.0 mm
1016.0 mm
Acciaio inossidabile
Undrilled Hinge
51.0 mm
138,7302 € - 291,3334 € Richiedi il lead time qui
1.3 mm
915.0 mm
Alluminio
Undrilled Hinge
44.5 mm
34,3653 € - 38,1914 € Richiedi il lead time qui
1.2 mm
1016.0 mm
Acciaio inossidabile
Drilled Hinge
38.0 mm
23,1113 € - 23,1113 € 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.9 mm
1020.0 mm
Acciaio inossidabile
Undrilled Hinge
38.0 mm
  • di 4
Cerniera continue Forato 1.0 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206997

Fascia di prezzo
37,9559 € - 27,4231 €

Livelli di giacenza
56 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    1.0 mm
  • Lunghezza totale
    1020.0 mm
  • Larghezza totale
    30.0 mm
  • Tipo cerniera
    Drilled Hinge
  • Codice doganale
    7326909890
Cerniera continue Forato 0.9 mm 38.0 mm 1020.0 mm

10389942

Fascia di prezzo
25,7817 € - 25,7817 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    0.9 mm
  • Lunghezza totale
    1020.0 mm
  • Spessore totale
    0.9 mm
  • Larghezza totale
    38.0 mm
  • Tipo cerniera
    Drilled Hinge
Cerniera continue Non forato 2.0 mm 51.0 mm 1016.0 mm

10641101

Fascia di prezzo
92,4695 € - 87,8544 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Spessore battente
    2.0 mm
  • Lunghezza totale
    1016.0 mm
  • Larghezza totale
    51.0 mm
  • Tipo cerniera
    Undrilled Hinge
  • Codice doganale
    8302100090
Cerniera continue Non forato 1.3 mm 44.5 mm 915.0 mm

10207826

Fascia di prezzo
291,3334 € - 138,7302 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Spessore battente
    1.3 mm
  • Lunghezza totale
    915.0 mm
  • Larghezza totale
    44.5 mm
  • Tipo cerniera
    Undrilled Hinge
  • Codice doganale
    7616999099
Cerniera continue Forato 1.2 mm 38.0 mm 1016.0 mm

10414910

Fascia di prezzo
38,1914 € - 34,3653 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Spessore battente
    1.2 mm
  • Lunghezza totale
    1016.0 mm
  • Larghezza totale
    38.0 mm
  • Tipo cerniera
    Drilled Hinge
  • Codice doganale
    9403999090
Cerniera continue Non forato 0.9 mm 38.0 mm 1020.0 mm

10389935

Fascia di prezzo
23,1113 € - 23,1113 €

Livelli di giacenza
28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    0.9 mm
  • Lunghezza totale
    1020.0 mm
  • Spessore totale
    0.9 mm
  • Larghezza totale
    38.0 mm
  • Tipo cerniera
    Undrilled Hinge