Menu Ricerca

Cerniere continue - Plastica

Disponibile

Le cerniere continue in plastica sono disponibili con montaggio con rivetti, viti, chiodi o morsetti. Offrono una forte resistenza alle sostanze chimiche, olio, solventi e acqua di mare e una resistenza alla trazione di 180N/cm. Resistono ad un ampio intervallo di temperature e vengono fornite in rotoli 15.25 in 3 diverse opzioni di colore disponibili.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
10 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza totale Colore Spessore totale Larghezza totale Acquista
315,2704 € - 389,2246 € 42 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.3 m
Grigio
3.2 mm
38.1 mm
477,2032 € - 589,1759 € Richiedi il lead time qui
15.3 m
Nero
3.2 mm
50.8 mm
232,0407 € - 318,3113 € 17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.3 m
Bianco
3.2 mm
28.6 mm
255,2711 € - 350,1369 € Richiedi il lead time qui
15.3 m
Grigio
3.2 mm
28.6 mm
108,732 € - 108,732 € 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.5 m
Naturale
1.2 mm
25.4 mm
229,7635 € - 315,1454 € Richiedi il lead time qui
15.3 m
Nero
3.2 mm
28.6 mm
315,2704 € - 389,2246 € Richiedi il lead time qui
15.3 m
Bianco
3.2 mm
38.1 mm
315,2704 € - 389,2246 € Richiedi il lead time qui
15.3 m
Nero
3.2 mm
38.1 mm
477,2032 € - 589,1759 € Richiedi il lead time qui
15.3 m
Bianco
3.2 mm
50.8 mm
10273609 477,2032 € - 589,1759 € Richiedi il lead time qui
15.3 m
Grigio
3.2 mm
50.8 mm
Cerniera continue Non forato 38.1 mm 15.3 m

10273579

Fascia di prezzo
389,2246 € - 315,2704 €

Livelli di giacenza
42 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    15.3 m
  • Spessore totale
    3.2 mm
  • Larghezza totale
    38.1 mm
  • Lunghezza rotolo
    15.3 m
  • Colore
    Grigio
Cerniera continue Non forato 50.8 mm 15.3 m

10273616

Fascia di prezzo
589,1759 € - 477,2032 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    15.3 m
  • Spessore totale
    3.2 mm
  • Larghezza totale
    50.8 mm
  • Lunghezza rotolo
    15.3 m
  • Colore
    Nero
Cerniera continue Non forato 28.6 mm 15.3 m

10273531

Fascia di prezzo
318,3113 € - 232,0407 €

Livelli di giacenza
17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    15.3 m
  • Spessore totale
    3.2 mm
  • Larghezza totale
    28.6 mm
  • Lunghezza rotolo
    15.3 m
  • Colore
    Bianco
Cerniera continue Non forato 28.6 mm 15.3 m

10273548

Fascia di prezzo
350,1369 € - 255,2711 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    15.3 m
  • Spessore totale
    3.2 mm
  • Larghezza totale
    28.6 mm
  • Lunghezza rotolo
    15.3 m
  • Colore
    Grigio
Cerniera continue Non forato 25.4 mm 30.5 m

10171691

Fascia di prezzo
108,732 € - 108,732 €

Livelli di giacenza
7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    30.5 m
  • Spessore totale
    1.2 mm
  • Larghezza totale
    25.4 mm
  • Lunghezza rotolo
    30.5 m
  • Colore
    Naturale
Cerniera continue Non forato 28.6 mm 15.3 m

10273555

Fascia di prezzo
315,1454 € - 229,7635 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    15.3 m
  • Spessore totale
    3.2 mm
  • Larghezza totale
    28.6 mm
  • Lunghezza rotolo
    15.3 m
  • Colore
    Nero
Cerniera continue Non forato 38.1 mm 15.3 m

10273562

Fascia di prezzo
389,2246 € - 315,2704 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    15.3 m
  • Spessore totale
    3.2 mm
  • Larghezza totale
    38.1 mm
  • Lunghezza rotolo
    15.3 m
  • Colore
    Bianco
Cerniera continue Non forato 38.1 mm 15.3 m

10273586

Fascia di prezzo
389,2246 € - 315,2704 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    15.3 m
  • Spessore totale
    3.2 mm
  • Larghezza totale
    38.1 mm
  • Lunghezza rotolo
    15.3 m
  • Colore
    Nero
Cerniera continue Non forato 50.8 mm 15.3 m

10273593

Fascia di prezzo
589,1759 € - 477,2032 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    15.3 m
  • Spessore totale
    3.2 mm
  • Larghezza totale
    50.8 mm
  • Lunghezza rotolo
    15.3 m
  • Colore
    Bianco
Cerniera continue Non forato 50.8 mm 15.3 m

10273609

Fascia di prezzo
589,1759 € - 477,2032 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    15.3 m
  • Spessore totale
    3.2 mm
  • Larghezza totale
    50.8 mm
  • Lunghezza rotolo
    15.3 m
  • Colore
    Grigio