Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le cerniere laterali offrono un angolo di rotazione di 180. Il tipo 1 e 2 sono cerniere ad alta resistenza per pannelli della porta medi e pesanti. Offrono inoltre una elevata sicurezza e vengono montati usando le viti in dotazione. Il tipo 3 rappresenta un'alternativa economica con sicurezza inferiore.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Finitura | Materiale | Spessore totale | Larghezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,3848 € - 11,4874 € | 406 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
|
Ottone cromato
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 11,0812 € - 17,2374 € | 1380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Cromato
|
Ottone
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,7536 € - 5,8389 € | 405 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.598 in
66.0 mm
|
Verniciato a polvere
|
Lega di zinco pressofuso
|
|
|
||
| 2,869 € - 4,4629 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.598 in
66.0 mm
|
Verniciato a polvere
|
Lega di zinco pressofuso
|
|
|
||
| Richiedi il lead time qui |
3.189 in
81.0 mm
|
Cromato
|
Ottone
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 6,0091 € - 11,2811 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.189 in
81.0 mm
|
Cromato
|
Ottone
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare