Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le cerniere in linea a sfilare in metallo sono cerniere laterali che possono essere sfilate facilmente per rimuovere porte montate. Hanno un angolo di rotazione della cerniera di 180 e sono adatte per porte con apertura destrorsa o sinistrorsa.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza fissaggio sportello | Lunghezza totale | Colore | Spessore totale | Materiale corpo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20062859 | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
0.969 in
24.6 mm
|
|
||
| Richiedi il lead time qui |
|
2.52 in
64.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
0.969 in
24.6 mm
|
|
|||
| 195 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.539 in
64.5 mm
|
2.539 in
64.5 mm
|
Cromato
|
0.669 in
17.0 mm
|
Lega di zinco pressofuso
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare