These Lift Off Hinges have a 180-degree rotation angle and are designed to provide clearance between the door and the frame, allowing the door to be easily lifted off the hinge pin.
Consist of two leaves and one pin, which are sold separately. One leaf is attached to the door and the other to the frame by a hinge pin that may be taken out of the hinge. They have a strong construction, which ensures their longevity in severe industrial conditions.
May be easily removed by lifting the pin out of the hinge. Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets. Please use the same material for each pin & leaves you use together.
Materiale: Zamak, Acciaio, Acciaio inossidabile, Lega di zinco pressofuso, Lega di zinco Colore: Nero, Naturale, Grigio, , Cromato Codice Serie:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Colore | Orientamento montaggio | Materiale | Larghezza totale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39,1193 € - 60,8522 € | 469 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
|
Destrorsa
|
Acciaio inossidabile
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
7,4235 € - 11,5478 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Nero
|
Sinistrorsa
|
Lega di zinco
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
7,2769 € - 7,2769 € | 37 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
|
Sinistrorsa
|
Acciaio inossidabile
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
5,40 € - 8,40 € | Richiedi il lead time qui |
3.15 in
80.0 mm
|
Cromato
|
Sinistrorsa
|
Lega di zinco
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
8,2628 € - 12,9465 € | 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.346 in
85.0 mm
|
Nero
|
Sinistrorsa
|
Lega di zinco pressofuso
|
2.657 in
67.5 mm
|
||
1,8257 € - 2,0286 € | 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
|
Sinistrorsa
|
Acciaio
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
5,40 € - 8,40 € | 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Cromato
|
Destrorsa
|
Lega di zinco
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
26,2537 € - 36,7552 € | 39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
Nero
|
Sinistrorsa
|
Acciaio inossidabile
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
7,4235 € - 11,5478 € | Richiedi il lead time qui |
3.15 in
80.0 mm
|
Nero
|
Destrorsa
|
Lega di zinco
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare