Chiavi compatibili con le varie chiusure a quarto a giro per soddisfare numerose applicazioni industriali. Sono disponibili vari materiali per i diversi ambienti dell'applicazione. Questa selezione è compatibile con le nostre gamme di serrature a quarto di giro.
Codice Serie: SR5501
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | Materiale | Finitura | Tipo chiave | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,2932 € - 38,4871 € | 67 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Lega di zinco pressofuso
|
|
Chiave master
|
||
| 4,1923 € - 8,1792 € | 287 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Ghisa
|
|
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
||
| 10097014 | 0,9719 € - 0,9719 € | 370 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Lega di zinco pressofuso
|
|
Chiave Euro (5333)
|
|
| 1,374 € - 2,1374 € | 2719 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Lega di zinco pressofuso
|
|
Chiave triangolare di 7,0 mm
|
||
| 1,5721 € - 1,6146 € | 3898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Lega di zinco pressofuso
|
|
Chiave triangolare di 7,0 mm
|
||
| 5,4322 € - 5,4322 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Argento
|
Lega di zinco
|
Cromato
|
Doppia mappa 5 mm; Quadrato 8 mm; binario 5,1 mm
|
||
| 0,495 € - 0,77 € | 549 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nylon
|
|
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
||
| 1,1485 € - 1,7866 € | Richiedi il lead time qui |
|
Lega di zinco pressofuso
|
|
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
|
||
| 1,2959 € - 1,2959 € | 327 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Zamak
|
Cromato
|
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
||
| 3,0167 € - 7,5304 € | 389 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Lega di zinco
|
Cromato
|
Chiave tubolare
|
||
| 1,2879 € - 2,0034 € | 919 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Lega di zinco pressofuso
|
|
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
||
| 20074159 | 1,1596 € - 1,8039 € | 1528 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Lega di zinco pressofuso
|
|
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
|
| 1,6489 € - 2,565 € | 140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Lega di zinco pressofuso
|
|
Chiave speciale
|
||
| 1,4088 € - 2,1915 € | 6703 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Lega di zinco pressofuso
|
|
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
||
| 1,5552 € - 2,3133 € | 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Lega di zinco pressofuso
|
|
Chiave quadrata di 7,0 mm
|
||
| 1,2694 € - 1,9746 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Lega di zinco pressofuso
|
|
Chiave esagonale 8 mm
|
||
| 2,3707 € - 3,6877 € | 226 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Plastica
|
Opaco
|
Chiave tubolare
|
||
| 0,7783 € - 0,8648 € | 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Lega di zinco pressofuso
|
|
Chiave esagonale di 4,0 mm
|
||
| 20064198 | 1,6107 € - 1,7356 € | 110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Lega di zinco pressofuso
|
|
Chiave master
|
|
| 0,6017 € - 0,6685 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Lega di zinco pressofuso
|
|
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare