Menu Ricerca

Chiusura a leva con anello e riscontro (pezzi separati)

Disponibile

Le chiusure a leva con anello e i relativi riscontri sono caratterizzate da un design ergonomico e sono adatte a una vasta gamma di applicazioni che richiedono una chiusura semplice. La chiusura e il riscontro devono essere ordinati separatamente; sono entrambi disponibili in acciaio temperato o in acciaio inossidabile.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
4 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza totale Materiale Diametro foro di montaggio Larghezza totale Tipo Acquista
4,3056 € - 8,2684 € 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.0 mm
Acciaio inossidabile
5.2 mm
20.0 mm
Strike
1,742 € - 3,6881 € 501 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.0 mm
Acciaio inossidabile
3.5 mm
14.0 mm
Strike
0,7567 € - 0,8414 € 294 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.0 mm
Acciaio temperato
3.5 mm
14.0 mm
Strike
0,697 € - 0,7748 € Richiedi il lead time qui
26.0 mm
Acciaio temperato
5.2 mm
20.0 mm
Strike
Chiusure a leva 26.0 mm 20.0 mm Acciaio inossidabile

10272640

Fascia di prezzo
8,2684 € - 4,3056 €

Livelli di giacenza
19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Argento
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 304
  • Tipo
    Strike
  • Diametro foro di montaggio
    5.2 mm
  • Lunghezza totale
    26.0 mm
Chiusure a leva 24.0 mm 14.0 mm Acciaio inossidabile

10272626

Fascia di prezzo
3,6881 € - 1,742 €

Livelli di giacenza
501 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Argento
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 304
  • Tipo
    Strike
  • Diametro foro di montaggio
    3.5 mm
  • Lunghezza totale
    24.0 mm
Chiusure a leva 24.0 mm 14.0 mm Acciaio temperato

10272619

Fascia di prezzo
0,8414 € - 0,7567 €

Livelli di giacenza
294 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Argento
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio temperato
  • Tipo
    Strike
  • Diametro foro di montaggio
    3.5 mm
  • Lunghezza totale
    24.0 mm
Chiusure a leva 26.0 mm 20.0 mm Acciaio temperato

10272633

Fascia di prezzo
0,7748 € - 0,697 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Argento
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio temperato
  • Tipo
    Strike
  • Diametro foro di montaggio
    5.2 mm
  • Lunghezza totale
    26.0 mm