Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le chiusure flessibili per cassetti "over center" hanno un design a profilo ridotto e il fermo è nascosto e fissato sotto il chiavistello per favorire questa caratteristica di design. La leva è realizzata in gomma nera rendendola non corrosiva e se si fissa con viti M4 standard (non fornite)
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Larghezza totale | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,9262 € - 18,7451 € | 1283 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.913 in
74.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,938 € - 8,2699 € | 760 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.543 in
90.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 2,4042 € - 5,4842 € | 201 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.913 in
74.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 3,4959 € - 7,3413 € | 1069 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.874 in
73.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 4,0486 € - 8,502 € | 643 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.543 in
90.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 14,9646 € - 31,4257 € | 1464 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.157 in
131.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 5,914 € - 13,2028 € | 781 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.85 in
47.0 mm
|
1.433 in
36.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 2,6115 € - 5,4842 € | 2971 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.913 in
74.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 9,3822 € - 19,7027 € | 1487 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.543 in
90.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 4,4907 € - 9,4306 € | 2419 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.157 in
131.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 4,4216 € - 9,2855 € | 770 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.701 in
94.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 8,9262 € - 18,7451 € | 2404 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.913 in
74.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 6,3976 € - 13,435 € | 251 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.76 in
95.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 9,8382 € - 20,6603 € | 1451 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.543 in
90.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 5,9582 € - 12,5122 € | Richiedi il lead time qui |
2.047 in
52.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 8,111 € - 18,9483 € | 1350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.874 in
73.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 5,2494 € - 5,8327 € | 1036 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 16,669 € - 25,9295 € | 13571 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 3,347 € - 5,2065 € | 247 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 46,0572 € - 96,7202 € | Richiedi il lead time qui |
8.496 in
215.8 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm