La chiusura a levetta è una serratura per uso gravoso con chiusura a pressione, particolarmente adatta per armadietti di grandi dimensioni. Le serrature possono essere aperte dall'interno muovendo la camma. Per la chiusura a scatto è necessario un riscontro da ordinare a parte con il codice 016A71E. L'ampia scelta di materiali, chiavi uguali o diverse e la classificazione IP54 garantiscono l'adattabilità a qualsiasi applicazione e una maggiore sicurezza.
Codice Serie: SR5538 ,SR5548
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Larghezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|
| 9,0299 € - 14,0465 € | 106 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
||
| 16,6706 € - 25,932 € | 95 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 57,6567 € - 80,7193 € | 222 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 39,1757 € - 54,846 € | 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 27,8705 € - 39,0187 € | 34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.512 in
140.0 mm
|
||
| 14,7946 € - 23,0138 € | 35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 14,316 € - 20,0423 € | 119 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
||
| 20048341 | 10,7533 € - 16,7274 € | 121 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.724 in
120.0 mm
|
|
| 15,842 € - 15,842 € | 33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 52,6541 € - 58,5046 € | Richiedi il lead time qui |
4.724 in
120.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare