Menu Ricerca

Chiusura rotativa con riscontro

Disponibile

Le chiusure rotative standard accostano due componenti bloccandoli saldamente. Realizzate in acciaio inossidabile, ad azionamento manuale, sono facili e veloci da usare. Adatte a un'ampia varietà di applicazioni, inclusi container, macchinari per imballaggio e per pulizia industriale.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
6 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Acquista
10283936 244 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1870 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
78 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1910 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
117 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Chiusure a leva 86.0 mm 84.0 mm 22.5 mm Acciaio

10283936


Livelli di giacenza
244 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Zincato
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Tipo
    Chiusura con riscontro
  • Altezza totale
    22.5 mm
Chiusure a leva 48.0 mm 38.0 mm 14.0 mm Acciaio

10283943


Livelli di giacenza
1870 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Zincato
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Tipo
    Chiusura con riscontro
  • Altezza totale
    14.0 mm
Chiusure a leva 79.0 mm 52.0 mm 21.0 mm Acciaio

10283967


Livelli di giacenza
78 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Zincato
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Tipo
    Chiusura
  • Altezza totale
    21.0 mm
Chiusure a leva 57.0 mm 65.0 mm 18.0 mm Acciaio

10283912


Livelli di giacenza
1910 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Zincato
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Tipo
    Chiusura con riscontro
  • Altezza totale
    18.0 mm
Chiusure a leva 77.0 mm 66.0 mm 21.0 mm Acciaio

10283950


Livelli di giacenza
117 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Zincato
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Tipo
    Chiusura con riscontro
  • Altezza totale
    21.0 mm
Chiusure a leva 61.0 mm 65.0 mm 26.5 mm Acciaio

10283929


Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Zincato
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Tipo
    Chiusura con riscontro
  • Altezza totale
    26.5 mm