Le chiusure a camma a compressione fissa sono classificate IP65 e sono realizzate in zinco pressofuso verniciato a polvere nero. Offrono una compressione di 6 mm. Quando la chiave è ruotata a 90, la camma gira in posizione di bloccaggio. Quando la chiave è ruotata a 180, la camma gira in posizione di fissaggio. La chiusura offre una buona compressione e un buon isolamento acustico; disponibile con teste di diverso tipo e con vari intervalli di serraggio.
Codice Serie: SR5551
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Larghezza foro di montaggio | Compressione massima | Lunghezza totale | Orientamento montaggio | Altezza alloggiamento | Materiale camma | Tipo chiave | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richiedi il lead time qui |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Destrorsa
|
0.866 in
22.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
|||
34,7906 € - 54,1187 € | Richiedi il lead time qui |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Sinistrorsa
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Chiave a doppio spacco
|
||
42,2392 € - 65,7055 € | Richiedi il lead time qui |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Sinistrorsa
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Chiave quadrata
|
||
13,5966 € - 19,0353 € | 72 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Sinistrorsa
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acciaio
|
Chiave a doppio spacco
|
||
34,7906 € - 54,1187 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Sinistrorsa
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Chiave a doppio spacco
|
||
13,5966 € - 19,0353 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Sinistrorsa
|
1.26 in
32.0 mm
|
Lega di zinco pressofuso
|
Chiave a doppio spacco
|
||
13,5966 € - 19,0353 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Sinistrorsa
|
1.26 in
32.0 mm
|
Lega di zinco pressofuso
|
Chiave a doppio spacco
|
||
13,5966 € - 19,0353 € | 177 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
Sinistrorsa
|
1.26 in
32.0 mm
|
Lega di zinco pressofuso
|
Chiave a doppio spacco
|
||
3,8722 € - 6,0235 € | 55 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
Sinistrorsa
|
1.26 in
32.0 mm
|
Lega di zinco pressofuso
|
Chiave triangolare
|
||
5,8921 € - 6,5468 € | Richiedi il lead time qui |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Sinistrorsa
|
0.866 in
22.0 mm
|
Lega di zinco pressofuso
|
Chiave con scanalatura
|
||
13,5966 € - 19,0353 € | 78 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
Sinistrorsa
|
1.26 in
32.0 mm
|
Lega di zinco pressofuso
|
Chiave a doppio spacco
|
||
5,8921 € - 6,5468 € | Richiedi il lead time qui |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Sinistrorsa
|
0.866 in
22.0 mm
|
Lega di zinco pressofuso
|
Chiave con scanalatura
|
||
3,1324 € - 4,8726 € | 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
Sinistrorsa
|
1.26 in
32.0 mm
|
Lega di zinco pressofuso
|
Chiave a doppio spacco
|
||
13,5966 € - 19,0353 € | 59 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Universale
|
1.26 in
32.0 mm
|
Lega di zinco pressofuso
|
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
|
||
3,8722 € - 6,0235 € | Richiedi il lead time qui |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
Sinistrorsa
|
1.26 in
32.0 mm
|
Lega di zinco pressofuso
|
Chiave triangolare
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare