Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le mini-chiusure a camma con galletto sono ideali per le applicazioni più leggere dove lo spazio è limitato. Sono disponibili nelle versioni in zinco pressofuso cromato o verniciato a polvere nero e in diversi intervalli di serraggio.
Codice Serie: SR5529
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Tipo maniglia | Lunghezza camma | Materiale maniglia | Finitura | Intervallo di serraggio | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9328 € - 3,0066 € | Richiedi il lead time qui |
Manopola ad alette
|
1.142 in
29.0 mm
|
PA
|
Verniciato a polvere
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 3,7382 € - 7,0269 € | 676 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Manopola ad alette
|
1.496 in
38.0 mm
|
PA
|
Verniciato a polvere
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 1,9328 € - 3,0066 € | 129 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Manopola ad alette
|
1.378 in
35.0 mm
|
PA
|
Verniciato a polvere
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 7,8029 € - 10,9241 € | 1745 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Manopola ad alette
|
1.142 in
29.0 mm
|
Lega di zinco pressofuso
|
Verniciato a polvere nera
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 7,8029 € - 10,9241 € | Richiedi il lead time qui |
Manopola ad alette
|
1.378 in
35.0 mm
|
Lega di zinco pressofuso
|
Cromato
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 7,8029 € - 10,9241 € | 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Manopola
|
1.496 in
38.0 mm
|
Lega di zinco
|
Verniciato a polvere nera
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 7,8029 € - 10,9241 € | 121 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Manopola ad alette
|
1.378 in
35.0 mm
|
Lega di zinco pressofuso
|
Verniciato a polvere nera
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 7,8029 € - 10,9241 € | 421 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Manopola
|
1.496 in
38.0 mm
|
Lega di zinco
|
Cromato
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 7,8029 € - 10,9241 € | Richiedi il lead time qui |
Manopola ad alette
|
1.142 in
29.0 mm
|
Lega di zinco pressofuso
|
Cromato
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 2,7176 € - 4,2274 € | Richiedi il lead time qui |
Maniglia con pomolo alettato e azionamento a chiave
|
1.142 in
29.0 mm
|
Lega di zinco
|
Cromato
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 9,0108 € - 12,6152 € | 106 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Maniglia con pomolo alettato e azionamento a chiave
|
1.142 in
29.0 mm
|
Lega di zinco
|
Cromato
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare