Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questa serratura con maniglia a T a compressione è utilizzata negli armadietti che richiedono una maggiore tenuta in presenza di vibrazioni. La serratura offre 6 mm di compressione per aumentare l'isolamento acustico.Sono necessarie camme standard senza finecorsa; per questa gamma sono disponibili 2 aperture diverse.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Finitura | Capacità di presa | Tipo chiave | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
9,0486 € - 14,0756 € | 71 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Verniciato a polvere nera
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nessuna chiave
|
||
25,5905 € - 35,8267 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Verniciato a polvere nera
|
1.102 in
28.0 mm
|
Nessuna chiave
|
||
9,3965 € - 14,6168 € | Richiedi il lead time qui |
Cromato
|
|
Chiave CH751
|
||
30,4267 € - 42,5974 € | 46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Verniciato a polvere nera
|
0.866 in
22.0 mm
|
Con chiave CH751
|
||
30,4267 € - 42,5974 € | 23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Verniciato a polvere
|
0.787 in
20.0 mm
|
Chiave CH751
|
||
7,4531 € - 11,5937 € | 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Cromato
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nessuna chiave
|
||
9,3965 € - 14,6168 € | 22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Cromato
|
1.26 in
32.0 mm
|
Con chiave CH751
|
||
25,5905 € - 35,8267 € | Richiedi il lead time qui |
Cromato
|
1.26 in
32.0 mm
|
Nessuna chiave
|
||
9,3965 € - 14,6168 € | Richiedi il lead time qui |
Verniciato a polvere nera
|
1.378 in
35.0 mm
|
Con chiave CH751
|
||
8,8593 € - 13,7812 € | Richiedi il lead time qui |
Cromato
|
0.866 in
22.0 mm
|
Con chiave CH751
|
||
9,0486 € - 14,0756 € | Richiedi il lead time qui |
Cromato
|
0.945 in
24.0 mm
|
Nessuna chiave
|
||
9,3965 € - 14,6168 € | Richiedi il lead time qui |
Cromato
|
0.945 in
24.0 mm
|
Con chiave CH751
|
||
Richiedi il lead time qui |
Cromato
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nessuna chiave
|
|||
9,0486 € - 14,0756 € | Richiedi il lead time qui |
Cromato
|
1.102 in
28.0 mm
|
Nessuna chiave
|
||
9,0486 € - 14,0756 € | Richiedi il lead time qui |
Cromato
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nessuna chiave
|
||
9,3965 € - 14,6168 € | Richiedi il lead time qui |
Verniciato a polvere nera
|
1.26 in
32.0 mm
|
Con chiave CH751
|
||
9,3965 € - 14,6168 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Verniciato a polvere nera
|
0.945 in
24.0 mm
|
Con chiave CH751
|
||
30,4267 € - 42,5974 € | 64 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Verniciato a polvere
|
1.26 in
32.0 mm
|
Con chiave CH751
|
||
9,3965 € - 14,6168 € | 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Cromato
|
0.787 in
20.0 mm
|
Chiave CH751
|
||
9,3965 € - 14,6168 € | Richiedi il lead time qui |
Verniciato a polvere nera
|
0.945 in
24.0 mm
|
Con chiave CH751
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare