Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
La serratura a compressione con manopola ad aletta è utilizzata negli armadietti che richiedono una maggiore tenuta in presenza di vibrazioni. La serratura offre 6 mm di compressione per aumentare l'isolamento acustico. Sono necessarie camme standard senza finecorsa; per questa gamma sono disponibili 2 aperture diverse.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Serraggio massimo | Tipo chiave | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,313 € - 11,3758 € | Richiedi il lead time qui |
0.866 in
22.0 mm
|
Nessuna chiave
|
||
| 7,4311 € - 11,5595 € | Richiedi il lead time qui |
0.866 in
22.0 mm
|
Con chiave CH751
|
||
| 30,855 € - 57,7166 € | Richiedi il lead time qui |
0.866 in
22.0 mm
|
Con chiave CH751
|
||
| 8,069 € - 12,5518 € | 408 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
Con chiave CH751
|
||
| 7,1539 € - 11,1283 € | Richiedi il lead time qui |
1.378 in
35.0 mm
|
Nessuna chiave
|
||
| 9,243 € - 14,378 € | 94 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
Con chiave CH751
|
||
| 9,243 € - 14,378 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
Con chiave CH751
|
||
| 30,1025 € - 42,1435 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.496 in
38.0 mm
|
Con chiave CH751
|
||
| 9,243 € - 14,378 € | Richiedi il lead time qui |
1.26 in
32.0 mm
|
Con chiave CH751
|
||
| 7,313 € - 11,3758 € | Richiedi il lead time qui |
0.945 in
24.0 mm
|
Nessuna chiave
|
||
| 9,243 € - 14,378 € | Richiedi il lead time qui |
1.26 in
32.0 mm
|
Con chiave CH751
|
||
| 9,243 € - 14,378 € | Richiedi il lead time qui |
1.378 in
35.0 mm
|
Con chiave CH751
|
||
| 7,313 € - 11,3758 € | Richiedi il lead time qui |
1.102 in
28.0 mm
|
Nessuna chiave
|
||
| 7,313 € - 11,3758 € | Richiedi il lead time qui |
0.866 in
22.0 mm
|
Nessuna chiave
|
||
| 7,313 € - 11,3758 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
Nessuna chiave
|
||
| 7,313 € - 11,3758 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
Nessuna chiave
|
||
| 9,243 € - 14,378 € | Richiedi il lead time qui |
0.866 in
22.0 mm
|
Con chiave CH751
|
||
| 30,855 € - 43,1971 € | 85 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
Con chiave CH751
|
||
| 7,313 € - 11,3758 € | Richiedi il lead time qui |
1.496 in
38.0 mm
|
Nessuna chiave
|
||
| 9,243 € - 14,378 € | Richiedi il lead time qui |
0.945 in
24.0 mm
|
Con chiave CH751
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare