Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le chiusure a compressione regolabile a farfalla vengono usate per armadi che richiedono una migliore tenuta in presenza di vibrazioni. Sono disponibili in finiture diverse, con e senza serratura.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Serraggio massimo | Tipo maniglia | Colore | Orientamento montaggio | Finitura | Tipo chiave | Serraggio minimo | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,6047 € - 14,9407 € | Richiedi il lead time qui |
2.835 in
72.0 mm
|
Manopola ad alette
|
Cromato
|
Universale
|
Cromato
|
Con chiave CH751
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
32,1677 € - 45,0348 € | Richiedi il lead time qui |
2.283 in
58.0 mm
|
Manopola ad alette
|
Cromato
|
Universale
|
Cromato
|
Con chiave CH751
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
27,1381 € - 37,9933 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.835 in
72.0 mm
|
Manopola ad alette
|
Cromato
|
Universale
|
Cromato
|
Nessuna chiave
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
6,5355 € - 10,1663 € | 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.835 in
72.0 mm
|
Manopola ad alette
|
Nero
|
Universale
|
Verniciato a polvere
|
Nessuna chiave
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
9,1057 € - 14,1645 € | Richiedi il lead time qui |
2.283 in
58.0 mm
|
Maniglia senza elemento di blocco
|
Nero
|
Sinistrorsa
|
Verniciato a polvere
|
Nessuna chiave
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
9,8184 € - 15,2731 € | Richiedi il lead time qui |
|
Maniglia senza elemento di blocco
|
|
Sinistrorsa
|
Cromato
|
Nessuna chiave
|
|
||
9,6047 € - 14,9407 € | 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.346 in
85.0 mm
|
Manopola ad alette
|
Nero
|
Universale
|
Verniciato a polvere
|
Con chiave CH751
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
7,5157 € - 11,6911 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.346 in
85.0 mm
|
Manopola ad alette
|
Nero
|
Universale
|
Verniciato a polvere
|
Nessuna chiave
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
7,9996 € - 12,4439 € | 31 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Maniglia senza elemento di blocco
|
Nero
|
Sinistrorsa
|
Verniciato a polvere
|
Nessuna chiave
|
|
||
9,8184 € - 15,2731 € | Richiedi il lead time qui |
|
Maniglia senza elemento di blocco
|
Nero
|
Sinistrorsa
|
Verniciato a polvere
|
Nessuna chiave
|
|
||
9,8184 € - 15,2731 € | Richiedi il lead time qui |
|
Maniglia senza elemento di blocco
|
|
Sinistrorsa
|
Cromato
|
Nessuna chiave
|
|
||
27,1381 € - 37,9933 € | 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.283 in
58.0 mm
|
Manopola ad alette
|
Nero
|
Universale
|
Verniciato a polvere
|
Nessuna chiave
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
7,5157 € - 11,6911 € | 125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.283 in
58.0 mm
|
Manopola ad alette
|
Nero
|
Universale
|
Verniciato a polvere
|
Nessuna chiave
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
27,1381 € - 37,9933 € | 115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.835 in
72.0 mm
|
Manopola ad alette
|
Nero
|
Universale
|
Verniciato a polvere
|
Nessuna chiave
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
32,1677 € - 45,0348 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Maniglia senza elemento di blocco
|
Nero
|
Sinistrorsa
|
Verniciato a polvere
|
Nessuna chiave
|
|
||
7,5157 € - 11,6911 € | 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.346 in
85.0 mm
|
Manopola ad alette
|
Nero
|
Universale
|
Verniciato a polvere
|
Nessuna chiave
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
7,5157 € - 11,6911 € | Richiedi il lead time qui |
3.346 in
85.0 mm
|
Manopola ad alette
|
Cromato
|
Universale
|
Cromato
|
Nessuna chiave
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
7,5157 € - 11,6911 € | Richiedi il lead time qui |
2.835 in
72.0 mm
|
Manopola ad alette
|
Cromato
|
Universale
|
Cromato
|
Nessuna chiave
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
7,5157 € - 11,6911 € | Richiedi il lead time qui |
2.283 in
58.0 mm
|
Manopola ad alette
|
Cromato
|
Universale
|
Cromato
|
Nessuna chiave
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
9,6053 € - 14,9416 € | Richiedi il lead time qui |
2.283 in
58.0 mm
|
Manopola ad alette
|
Cromato
|
Universale
|
Cromato
|
Con chiave CH751
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare