Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le chiusure a compressione regolabile a farfalla vengono usate per armadi che richiedono una migliore tenuta in presenza di vibrazioni. Sono disponibili in finiture diverse, con e senza serratura.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Serraggio massimo | Tipo maniglia | Colore | Orientamento montaggio | Finitura | Tipo chiave | Serraggio minimo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,1381 € - 37,9933 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.283 in
58.0 mm
|
Manopola ad alette
|
Nero
|
Universale
|
Verniciato a polvere
|
Nessuna chiave
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 9,8184 € - 15,2731 € | Richiedi il lead time qui |
|
Maniglia senza elemento di blocco
|
|
Sinistrorsa
|
Cromato
|
Nessuna chiave
|
|
||
| 7,5157 € - 11,6911 € | 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.346 in
85.0 mm
|
Manopola ad alette
|
Nero
|
Universale
|
Verniciato a polvere
|
Nessuna chiave
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 7,5157 € - 11,6911 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.346 in
85.0 mm
|
Manopola ad alette
|
Nero
|
Universale
|
Verniciato a polvere
|
Nessuna chiave
|
0.531 in
13.5 mm