Menu Ricerca

Chiusure a leva con molla e fermo

Disponibile

Le chiusure a leva con molla accostano due componenti bloccandoli saldamente. La molla consente una trazione estendibile e una chiusura salda e sicura. Un'ampia selezione di materiali consente di utilizzarle in varie applicazioni.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
4 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Materiale Acquista
4,6013 € - 9,6627 € 2640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
28,9896 € - 60,8783 € 115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
14,0388 € - 29,4816 € 3125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
7,0747 € - 15,8144 € 850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
Chiusure a leva 65.0 mm 38.0 mm 11.0 mm Acciaio

10283905

Fascia di prezzo
9,6627 € - 4,6013 €

Livelli di giacenza
2640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Cromato
  • Finitura
    Zincato
  • Tipo
    Chiusura con riscontro
  • Diametro foro di montaggio
    4.0 mm
  • Altezza totale
    11.0 mm
Chiusure a leva 90.0 mm 47.0 mm 16.0 mm Acciaio inossidabile

10283370

Fascia di prezzo
60,8783 € - 28,9896 €

Livelli di giacenza
115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Chiusura con riscontro
  • Altezza totale
    16.0 mm
  • Lunghezza totale
    90.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 304
  • Codice doganale
    7326909890
Chiusure a leva 65.0 mm 38.0 mm 11.0 mm Acciaio inossidabile

10283387

Fascia di prezzo
29,4816 € - 14,0388 €

Livelli di giacenza
3125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Chiusura con riscontro
  • Diametro foro di montaggio
    4.0 mm
  • Altezza totale
    11.0 mm
  • Lunghezza totale
    65.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 304
Chiusure a leva 90.0 mm 47.0 mm 16.0 mm Acciaio

10283899

Fascia di prezzo
15,8144 € - 7,0747 €

Livelli di giacenza
850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Cromato
  • Finitura
    Zincato
  • Tipo
    Chiusura con riscontro
  • Altezza totale
    16.0 mm
  • Lunghezza totale
    90.0 mm