20796068
20796068
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lunghezza maniglia | 7.323 in |
|---|---|
| Lunghezza maniglia | 186.0 mm |
| Larghezza maniglia | 1.417 in |
| Larghezza maniglia | 36.0 mm |
| Intervallo spessore pannello | 0.02 - 0.079 in |
| Intervallo spessore pannello | 0.5 - 2.0 mm |
| Altezza totale | 30.0 mm |
| Altezza totale | 1.181 in |
| Tipo chiave | Chiave a doppio bit di 5,0 mm |
| Materiale corpo | PA6 GFR30 |
| Materiale chiusura | Acciaio |
| Finitura maniglia | Zamak |
| Colore | Nero |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare