Menu Ricerca

Chiusure a maniglia lineare

In produzione

Le serrature a maniglia lineare garantiscono che porte, pannelli e contenitori siano chiusi in modo sicuro ed efficiente. Utilizzano un meccanismo di movimento lineare, in cui la maniglia si inserisce o si sgancia facilmente dalla serratura, garantendo una presa sicura.

La serratura fornisce un blocco a più punti tramite la barra e gli adattatori nell'applicazione con il meccanismo di blocco. Offre un'eccellente resistenza all'usura, alla corrosione e ai fattori ambientali.

La serratura a leva mobile è installata su un pannello con una dimensione di passaggio standard. La leva ruota di 70 gradi per un'apertura e una chiusura semplice.

  • Utilizzata in settori come automotive, attrezzature industriali e trasporti.
Colore: Nero Codice Serie: SR204, SR504

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
64 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza maniglia Larghezza maniglia Tipo chiave Acquista
Richiedi il lead time qui
288.0 mm
Chiavi uguali
Richiedi il lead time qui
288.0 mm
Chiave quadrata di 8,0 mm
Richiedi il lead time qui
186.0 mm
Chiavi diverse
Richiedi il lead time qui
186.0 mm
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
Richiedi il lead time qui
288.0 mm
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
Richiedi il lead time qui
288.0 mm
Chiave - Orientale
Richiedi il lead time qui
288.0 mm
Chiave quadrata di 8,0 mm
Richiedi il lead time qui
186.0 mm
Chiavi diverse
Richiedi il lead time qui
186.0 mm
Chiave Euro
Richiedi il lead time qui
288.0 mm
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
Richiedi il lead time qui
186.0 mm
Chiave triangolare di 9,0 mm
Richiedi il lead time qui
288.0 mm
Chiave - Orientale
Richiedi il lead time qui
186.0 mm
Chiavi uguali
Richiedi il lead time qui
288.0 mm
Chiave triangolare di 9,0 mm
Richiedi il lead time qui
186.0 mm
Chiave - Orientale
Richiedi il lead time qui
186.0 mm
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
Richiedi il lead time qui
186.0 mm
Chiavi uguali
Richiedi il lead time qui
186.0 mm
Chiave Euro
Richiedi il lead time qui
186.0 mm
Chiavi uguali
Richiedi il lead time qui
186.0 mm
Chiave triangolare di 9,0 mm
  • di 4
maniglia lineare Chiavi uguali Acciaio 30.0 mm

20795672


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza maniglia
    288.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    0.5 - 2.0 mm
  • Altezza totale
    30.0 mm
  • Tipo chiave
    Chiavi uguali
  • Materiale corpo
    PA6 GFR30
maniglia lineare Chiave quadrata di 8,0 mm Acciaio 30.0 mm

20795603


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza maniglia
    288.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    0.5 - 2.0 mm
  • Altezza totale
    30.0 mm
  • Tipo chiave
    Chiave quadrata di 8,0 mm
  • Materiale corpo
    PA6 GFR30
maniglia lineare Chiavi diverse Acciaio 30.0 mm

20796013


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza maniglia
    186.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    0.5 - 2.0 mm
  • Altezza totale
    30.0 mm
  • Tipo chiave
    Chiavi diverse
  • Materiale corpo
    PA6 GFR30
maniglia lineare Chiave a doppio bit di 5,0 mm Acciaio 30.0 mm

20796075


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza maniglia
    186.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    0.5 - 2.0 mm
  • Altezza totale
    30.0 mm
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 5,0 mm
  • Materiale corpo
    PA6 GFR30
maniglia lineare Chiave a doppio bit di 3,0 mm Acciaio 30.0 mm

20795573


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza maniglia
    288.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    0.5 - 2.0 mm
  • Altezza totale
    30.0 mm
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 3,0 mm
  • Materiale corpo
    PA6 GFR30
maniglia lineare Chiave - Orientale Acciaio 30.0 mm

20795641


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza maniglia
    288.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    0.5 - 2.0 mm
  • Altezza totale
    30.0 mm
  • Tipo chiave
    Chiave - Orientale
  • Materiale corpo
    PA6 GFR30
maniglia lineare Chiave quadrata di 8,0 mm Acciaio 30.0 mm

20795764


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza maniglia
    288.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    0.5 - 2.0 mm
  • Altezza totale
    30.0 mm
  • Tipo chiave
    Chiave quadrata di 8,0 mm
  • Materiale corpo
    PA6 GFR30
maniglia lineare Chiavi diverse Acciaio 30.0 mm

20795849


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza maniglia
    186.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    0.5 - 2.0 mm
  • Altezza totale
    30.0 mm
  • Tipo chiave
    Chiavi diverse
  • Materiale corpo
    PA6 GFR30
maniglia lineare Chiave Euro Acciaio 30.0 mm

20795870


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza maniglia
    186.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    0.5 - 2.0 mm
  • Altezza totale
    30.0 mm
  • Tipo chiave
    Chiave Euro
  • Materiale corpo
    PA6 GFR30
maniglia lineare Chiave a doppio bit di 5,0 mm Acciaio 30.0 mm

20795740


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza maniglia
    288.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    0.5 - 2.0 mm
  • Altezza totale
    30.0 mm
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 5,0 mm
  • Materiale corpo
    PA6 GFR30
maniglia lineare Chiave triangolare di 9,0 mm Acciaio 30.0 mm

20796112


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza maniglia
    186.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    0.5 - 2.0 mm
  • Altezza totale
    30.0 mm
  • Tipo chiave
    Chiave triangolare di 9,0 mm
  • Materiale corpo
    PA6 GFR30
maniglia lineare Chiave - Orientale Acciaio 30.0 mm

20795818


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza maniglia
    288.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    0.5 - 2.0 mm
  • Altezza totale
    30.0 mm
  • Tipo chiave
    Chiave - Orientale
  • Materiale corpo
    PA6 GFR30
maniglia lineare Chiavi uguali Acciaio 30.0 mm

20795832


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza maniglia
    186.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    0.5 - 2.0 mm
  • Altezza totale
    30.0 mm
  • Tipo chiave
    Chiavi uguali
  • Materiale corpo
    PA6 GFR30
maniglia lineare Chiave triangolare di 9,0 mm Acciaio 30.0 mm

20795795


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza maniglia
    288.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    0.5 - 2.0 mm
  • Altezza totale
    30.0 mm
  • Tipo chiave
    Chiave triangolare di 9,0 mm
  • Materiale corpo
    PA6 GFR30
maniglia lineare Chiave - Orientale Acciaio 30.0 mm

20795979


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza maniglia
    186.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    0.5 - 2.0 mm
  • Altezza totale
    30.0 mm
  • Tipo chiave
    Chiave - Orientale
  • Materiale corpo
    PA6 GFR30
maniglia lineare Chiave a doppio bit di 3,0 mm Acciaio 30.0 mm

20795887


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza maniglia
    186.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    0.5 - 2.0 mm
  • Altezza totale
    30.0 mm
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 3,0 mm
  • Materiale corpo
    PA6 GFR30
maniglia lineare Chiavi uguali Acciaio 30.0 mm

20795986


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza maniglia
    186.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    0.5 - 2.0 mm
  • Altezza totale
    30.0 mm
  • Tipo chiave
    Chiavi uguali
  • Materiale corpo
    PA6 GFR30
maniglia lineare Chiave Euro Acciaio 30.0 mm

20795863


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza maniglia
    186.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    0.5 - 2.0 mm
  • Altezza totale
    30.0 mm
  • Tipo chiave
    Chiave Euro
  • Materiale corpo
    PA6 GFR30
maniglia lineare Chiavi uguali Acciaio 30.0 mm

20795825


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza maniglia
    186.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    0.5 - 2.0 mm
  • Altezza totale
    30.0 mm
  • Tipo chiave
    Chiavi uguali
  • Materiale corpo
    PA6 GFR30
maniglia lineare Chiave triangolare di 9,0 mm Acciaio 30.0 mm

20796105


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza maniglia
    186.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    0.5 - 2.0 mm
  • Altezza totale
    30.0 mm
  • Tipo chiave
    Chiave triangolare di 9,0 mm
  • Materiale corpo
    PA6 GFR30