Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le chiusure a quarto di giro con pomoli alettati sono progettate per proteggere porte, armadi, contenitori e altri punti di accesso. Si azionano ruotando la manopola di 90 gradi, che provoca l'inserimento o il disinserimento della chiusura, rendendole ideali per applicazioni che richiedono frequenti aperture e chiusure. Ogni serratura viene fornita con una guarnizione di tenuta esterna e un dado di montaggio.
L'installazione è facile e veloce: basta inserirle nel foro di installazione e stringere il dado. La gamma di prodotti comprende diversi materiali, finiture e gamme di serraggio che vengono utilizzati in varie applicazioni quali alloggiamenti elettrici, armadietti per mobili e coperture per apparecchiature.
Codice Serie: SR5522
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Serraggio massimo | Lunghezza camma | Finitura | Materiale corpo | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7,4754 € - 14,7988 € | Richiedi il lead time qui |
0.531 in
13.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
38,8417 € - 54,3784 € | 88 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.728 in
18.5 mm
|
|
|
|
||
18,0617 € - 28,0961 € | Richiedi il lead time qui |
1.043 in
26.5 mm
|
|
|
|
||
17,451 € - 27,146 € | Richiedi il lead time qui |
1.122 in
28.5 mm
|
|
|
|
||
35,6217 € - 55,4116 € | Richiedi il lead time qui |
1.043 in
26.5 mm
|
|
|
|
||
17,451 € - 27,146 € | Richiedi il lead time qui |
1.122 in
28.5 mm
|
|
|
|
||
35,6217 € - 55,4116 € | Richiedi il lead time qui |
0.965 in
24.5 mm
|
|
|
|
||
37,5361 € - 58,3896 € | Richiedi il lead time qui |
0.965 in
24.5 mm
|
|
|
|
||
37,5361 € - 58,3896 € | Richiedi il lead time qui |
0.728 in
18.5 mm
|
|
|
|
||
6,3561 € - 14,7988 € | 912 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
7,4754 € - 14,7988 € | 637 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.531 in
13.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
2,1211 € - 2,9696 € | 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.122 in
28.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromato
|
|
||
5,9741 € - 8,3638 € | Richiedi il lead time qui |
0.728 in
18.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Senza finitura
|
Poliammide
|
||
1,9068 € - 5,5713 € | 4506 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.043 in
26.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromato
|
|
||
5,9741 € - 8,3638 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.886 in
22.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Senza finitura
|
Poliammide
|
||
1,9458 € - 2,7242 € | 270 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.728 in
18.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromato
|
|
||
13,6381 € - 25,4998 € | 132 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.571 in
14.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
1,7558 € - 2,7313 € | Richiedi il lead time qui |
1.043 in
26.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Cromato
|
Lega di zinco pressofuso
|
||
13,6381 € - 25,4998 € | 194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.335 in
8.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
5,6354 € - 7,8896 € | 125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.728 in
18.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Senza finitura
|
Poliammide
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare