20078805
76120322393E
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|
| Finitura | Opaco |
|---|---|
| Tipo maniglia | Maniglia con chiave |
| Lunghezza foro di montaggio | 20.2 mm |
| Lunghezza foro di montaggio | 0.795 in |
| Larghezza foro di montaggio | 22.2 mm |
| Larghezza foro di montaggio | 0.874 in |
| Intervallo spessore porta compatibile | 1.8 - 2.3 mm |
| Intervallo spessore porta compatibile | 0.071 - 0.091 in |
| Tipo chiave | Chiavi diverse |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare