Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le chiusure a camma a quarto di giro con impugnatura a L sono utilizzate in applicazioni quali pannelli elettrici e coperture di macchinari. La gamma è disponibile con finitura cromata o nera. Sono disponibili con 2 chiavi uguali o 2 chiavi diverse.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza maniglia | Lunghezza camma | Colore | Stile chiusura | Orientamento montaggio | Materiale | Lunghezza serraggio | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richiedi il lead time qui |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromato
|
Chiusure a camme con rotazione a un quarto di giro
|
Universale
|
Acciaio inossidabile
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
4,7634 € - 7,4098 € | 63 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromato
|
Chiusure a camma
|
Universale
|
Lega di zinco pressofuso
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
7,9706 € - 7,9706 € | 43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
Chiusure a camma
|
Universale
|
Zamak
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
7,9706 € - 7,9706 € | Richiedi il lead time qui |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
Chiusure a camma
|
Universale
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
4,4641 € - 6,9441 € | Richiedi il lead time qui |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromato
|
Chiusure a camma
|
Universale
|
Lega di zinco pressofuso
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
5,6424 € - 6,2694 € | Richiedi il lead time qui |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromato
|
Chiusure a camme con rotazione a un quarto di giro
|
Universale
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
4,6813 € - 5,2015 € | Richiedi il lead time qui |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
Chiusure a camme con rotazione a un quarto di giro
|
Universale
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
4,737 € - 5,2634 € | Richiedi il lead time qui |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
Chiusure a camme con rotazione a un quarto di giro
|
Universale
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
7,9706 € - 7,9706 € | Richiedi il lead time qui |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
Chiusure a camma
|
Universale
|
Zamak
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
4,9328 € - 5,4809 € | Richiedi il lead time qui |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
Chiusure a camma
|
Universale
|
Zamak
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
5,6454 € - 6,2727 € | Richiedi il lead time qui |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromato
|
Chiusure a camme con rotazione a un quarto di giro
|
Universale
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
Richiedi il lead time qui |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromato
|
Chiusure a camme con rotazione a un quarto di giro
|
Universale
|
Acciaio inossidabile
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
4,3873 € - 4,8748 € | Richiedi il lead time qui |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
Chiusure a camme con rotazione a un quarto di giro
|
Universale
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
4,6813 € - 5,2015 € | Richiedi il lead time qui |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
Chiusure a camme con rotazione a un quarto di giro
|
Universale
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
Richiedi il lead time qui |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromato
|
Chiusure a camme con rotazione a un quarto di giro
|
Universale
|
Acciaio inossidabile
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
4,4641 € - 6,9441 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromato
|
Chiusure a camma
|
Universale
|
Lega di zinco pressofuso
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
Richiedi il lead time qui |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromato
|
Chiusure a camme con rotazione a un quarto di giro
|
Universale
|
Acciaio inossidabile
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
4,6813 € - 5,2015 € | Richiedi il lead time qui |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
Chiusure a camme con rotazione a un quarto di giro
|
Universale
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
7,9706 € - 7,9706 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
Chiusure a camma
|
Universale
|
Zamak
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
5,6596 € - 6,2885 € | Richiedi il lead time qui |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromato
|
Chiusure a camme con rotazione a un quarto di giro
|
Universale
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare