Menu Ricerca

Chiusure a quarto di giro per ante spesse - Pomolo alettato

Disponibile

Le chiusure a quarto di giro a galletto sono disponibili con un alloggiamento extra lungo. Queste chiusure sono ideali per sportelli insonorizzati o isolati e sono fornite con una guarnizione di gomma per ulteriori proprietà di tenuta. Sono disponibili in zinco pressofuso cromato o nero verniciato a polvere e in vari intervalli di serraggio

Codice Serie: SR5523

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
24 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Serraggio massimo Altezza alloggiamento Lunghezza serraggio Spessore massimo porta compatibile Acquista
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
30.0 mm
28.0 mm
20.0 mm
57 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
40.0 mm
40.0 mm
30.0 mm
48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
58.0 mm
60.0 mm
58.0 mm
50.0 mm
75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
60.0 mm
63.0 mm
50.0 mm
36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
58.0 mm
60.0 mm
60.0 mm
50.0 mm
132 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.0 mm
40.0 mm
38.0 mm
30.0 mm
217 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
33.0 mm
30.0 mm
33.0 mm
20.0 mm
Richiedi il lead time qui
48.0 mm
50.0 mm
48.0 mm
40.0 mm
181 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.0 mm
40.0 mm
38.0 mm
30.0 mm
87 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
60.0 mm
60.0 mm
50.0 mm
61 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
40.0 mm
40.0 mm
30.0 mm
27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
63.0 mm
60.0 mm
58.0 mm
50.0 mm
84 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
50.0 mm
50.0 mm
40.0 mm
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
43.0 mm
40.0 mm
43.0 mm
30.0 mm
Richiedi il lead time qui
53.0 mm
50.0 mm
53.0 mm
40.0 mm
32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
33.0 mm
30.0 mm
33.0 mm
20.0 mm
42 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
67 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
50.0 mm
50.0 mm
40.0 mm
133 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
63.0 mm
60.0 mm
63.0 mm
50.0 mm
11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
53.0 mm
50.0 mm
53.0 mm
40.0 mm
  • di 2
Chiusura a quarto di giro 28.0 mm 22.2 X 20.2 mm Verniciato a polvere nera

20120733


Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    7907000090
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Materiale chiusura
    Lega di zinco
  • Stile chiusura
    Chiusura caricata a molla, con rotazione a quarto di giro
Chiusura a quarto di giro 40.0 mm 22.2 X 20.2 mm Cromato

20120740


Livelli di giacenza
57 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    7907000090
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale chiusura
    Lega di zinco
  • Stile chiusura
    Chiusura caricata a molla, con rotazione a quarto di giro
Chiusura a quarto di giro 58.0 mm 22.2 X 20.2 mm Cromato

20120801


Livelli di giacenza
48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    8301409000
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale chiusura
    Lega di zinco
  • Stile chiusura
    Chiusura caricata a molla, con rotazione a quarto di giro
Chiusura a quarto di giro 60.0 mm 22.2 X 20.2 mm Verniciato a polvere nera

20120818


Livelli di giacenza
75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    8301409000
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Materiale chiusura
    Lega di zinco
  • Stile chiusura
    Chiusura caricata a molla, con rotazione a quarto di giro
Chiusura a quarto di giro 58.0 mm 22.2 X 20.2 mm Verniciato a polvere nera

20120825


Livelli di giacenza
36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    8301409000
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Materiale chiusura
    Lega di zinco
  • Stile chiusura
    Chiusura caricata a molla, con rotazione a quarto di giro
Chiusura a quarto di giro 38.0 mm 22.2 X 20.2 mm Verniciato a polvere nera

20120771


Livelli di giacenza
132 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    7907000090
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Materiale chiusura
    Lega di zinco
  • Stile chiusura
    Chiusura caricata a molla, con rotazione a quarto di giro
Chiusura a quarto di giro 33.0 mm 22.2 X 20.2 mm Cromato

20120726


Livelli di giacenza
217 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    8301409000
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale chiusura
    Lega di zinco
  • Stile chiusura
    Chiusura caricata a molla, con rotazione a quarto di giro
Chiusura a quarto di giro 48.0 mm 22.2 X 20.2 mm Verniciato a polvere nera

20120788


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    8301409000
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Materiale chiusura
    Lega di zinco
  • Stile chiusura
    Chiusura caricata a molla, con rotazione a quarto di giro
Chiusura a quarto di giro 38.0 mm 22.2 X 20.2 mm Cromato

20120757


Livelli di giacenza
181 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    7907000090
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale chiusura
    Lega di zinco
  • Stile chiusura
    Chiusura caricata a molla, con rotazione a quarto di giro
Chiusura a quarto di giro 60.0 mm 22.2 X 20.2 mm Cromato

20120795


Livelli di giacenza
87 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    8301409000
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale chiusura
    Lega di zinco
  • Stile chiusura
    Chiusura caricata a molla, con rotazione a quarto di giro
Chiusura a quarto di giro 40.0 mm 22.2 X 20.2 mm Verniciato a polvere nera

20120764


Livelli di giacenza
61 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    7907000090
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Materiale chiusura
    Lega di zinco
  • Stile chiusura
    Chiusura caricata a molla, con rotazione a quarto di giro
Chiusura a quarto di giro 63.0 mm 22.2 X 20.2 mm Verniciato a polvere nera

20058302


Livelli di giacenza
27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    8301409000
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Materiale chiusura
    Lega di zinco pressofuso
Chiusura a quarto di giro 50.0 mm 22.2 X 20.2 mm Verniciato a polvere nera

20058227


Livelli di giacenza
84 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    8301409000
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Materiale chiusura
    Lega di zinco pressofuso
Chiusura a quarto di giro 43.0 mm 22.2 X 20.2 mm Verniciato a polvere nera

20058180


Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    8301409000
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Materiale chiusura
    Lega di zinco pressofuso
Chiusura a quarto di giro 53.0 mm 22.2 X 20.2 mm Verniciato a polvere nera

20058241


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    8301409000
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Materiale chiusura
    Lega di zinco pressofuso
Chiusura a quarto di giro 33.0 mm 22.2 X 20.2 mm Verniciato a polvere nera

20058128


Livelli di giacenza
32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    8301409000
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Materiale chiusura
    Lega di zinco pressofuso
Chiusura a quarto di giro 30.0 mm 22.2 X 20.2 mm Cromato

20058098


Livelli di giacenza
42 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    8301409000
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Materiale chiusura
    Lega di zinco pressofuso
Chiusura a quarto di giro 50.0 mm 22.2 X 20.2 mm Cromato

20058210


Livelli di giacenza
67 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    8301409000
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Materiale chiusura
    Lega di zinco pressofuso
Chiusura a quarto di giro 63.0 mm 22.2 X 20.2 mm Cromato

20058296


Livelli di giacenza
133 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    7907000090
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Materiale chiusura
    Lega di zinco pressofuso
Chiusura a quarto di giro 53.0 mm 22.2 X 20.2 mm Cromato

20058234


Livelli di giacenza
11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    7907000090
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Materiale chiusura
    Lega di zinco pressofuso