Menu Ricerca

Chiusure a scatto - Rivetti

Disponibile

E' disponibile un'ampia gamma di rivetti per diversi spessori dei pannelli e fori di montaggio.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
6 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Profondità base Diametro massimo foro nel pannello rimovibile Diametro massimo foro nel pannello fisso Altezza da chiuso Diametro testa Spessore pannello Tipo Acquista
0,177 € - 0,4669 € 15500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
8.5 mm
6.0 mm
2
0,1954 € - 0,5175 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.0 mm
8.5 mm
6.0 mm
1
0,1954 € - 0,5175 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.0 mm
8.5 mm
6.0 mm
1
0,1954 € - 0,5175 € 5690 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.0 mm
10.5 mm
6.0 mm
1
0,1954 € - 0,5175 € 19800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.0 mm
10.5 mm
4.0 mm
2
0,1163 € - 0,1163 € 8958 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
10.5 mm
6.0 mm
2
Chiusura a scatto 3.2 mm 4.1 mm (PT) Nero

10303276

Fascia di prezzo
0,4669 € - 0,177 €

Livelli di giacenza
15500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Pannelli compatibili
    Standard di
  • Stile raccordo
    A scatto
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Tipo di rivetto
    A un quarto di giro
Chiusura a scatto 3.5 mm 4.1 mm (PT) Nero

10303283

Fascia di prezzo
0,5175 € - 0,1954 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Pannelli compatibili
    Standard di
  • Stile raccordo
    A scatto
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Tipo di rivetto
    A un quarto di giro
Chiusura a scatto 3.5 mm 4.1 mm (PT) Nero

10303269

Fascia di prezzo
0,5175 € - 0,1954 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Pannelli compatibili
    Standard di
  • Stile raccordo
    A scatto
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Tipo di rivetto
    A un quarto di giro
Chiusura a scatto 3.5 mm 4.1 mm (PT) Nero

10303313

Fascia di prezzo
0,5175 € - 0,1954 €

Livelli di giacenza
5690 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Pannelli compatibili
    Standard di
  • Stile raccordo
    A scatto
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Tipo di rivetto
    A un quarto di giro
Chiusura a scatto 0.7 mm 1.0 mm (PT) Nero

10303290

Fascia di prezzo
0,5175 € - 0,1954 €

Livelli di giacenza
19800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Pannelli compatibili
    Sottile
  • Stile raccordo
    A scatto
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Tipo di rivetto
    A un quarto di giro
A un quarto di giro Nero (PT)

10303306

Fascia di prezzo
0,1163 € - 0,1163 €

Livelli di giacenza
8958 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Pannelli compatibili
    Spessore
  • Stile raccordo
    A scatto
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Tipo di rivetto
    A un quarto di giro