La nostra linea di chiavistelli a molla è adatta per applicazioni in legno e metallo. Disponibili con o senza battuta e con o senza finecorsa in posizione di apertura. Sono facili da installare con un unico foro da apportare sul telaio e sullo sportello.
Codice Serie: SR5471
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale corpo | Larghezza totale corpo | Finitura | Diametro bullone | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,2887 € - 15,3063 € | 137 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.417 in
36.0 mm
|
|
Zincato
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 7,363 € - 15,4624 € | 529 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.417 in
36.0 mm
|
|
Zincato
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 12,7464 € - 26,7674 € | 65 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.205 in
56.0 mm
|
|
Zincato
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 7,4032 € - 11,5161 € | 123 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.063 in
154.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Zincato
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 77,0337 € - 152,6101 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.953 in
75.0 mm
|
|
Zincato
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 20,0171 € - 42,0359 € | 155 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.874 in
73.0 mm
|
|
Zincato
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 5,0062 € - 7,7874 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.063 in
154.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Zincato
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 12,8924 € - 27,0741 € | 192 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.205 in
56.0 mm
|
|
Zincato
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 14,8289 € - 29,3858 € | 316 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
|
Zincato
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 21,3267 € - 44,7862 € | 219 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.874 in
73.0 mm
|
|
Zincato
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
2.894 in
73.5 mm
|
|
Grezzo
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
5.197 in
132.0 mm
|
|
Zincato
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
2.894 in
73.5 mm
|
|
Grezzo
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
|
Anodizzato
|
0.508 in
12.9 mm
|
|||
| 49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
|
Anodizzato
|
0.508 in
12.9 mm
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare