Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Chiusure magnetiche - Montaggio a filo a incasso nell'apertura del telaio. La gamma è disponibile in varie soluzioni: con innesto a scatto per una rapida installazione o da avvitare per una maggiore tenuta. La gamma è adatta a pannelli con forza e spessore diversi.
Codice Serie: SR5427
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Colore | Larghezza totale | Materiale (nome esteso) | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0864 € - 4,4976 € | 2049 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.563 in
39.7 mm
|
Nero
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polipropilene
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 6,1489 € - 6,1489 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.303 in
58.5 mm
|
Bianco
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polipropilene
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 3,5058 € - 3,5058 € | Richiedi il lead time qui |
1.563 in
39.7 mm
|
Bianco
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polipropilene
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 5,0162 € - 7,3923 € | Richiedi il lead time qui |
2.157 in
54.8 mm
|
Nero
|
0.492 in
12.5 mm
|
Polistirene
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
| 3,1642 € - 6,2677 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
Nero
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 2,9293 € - 5,9195 € | Richiedi il lead time qui |
1.555 in
39.5 mm
|
Bianco
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polipropilene
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 6,1489 € - 6,1489 € | Richiedi il lead time qui |
2.303 in
58.5 mm
|
Nero
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polipropilene
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 4,0639 € - 4,563 € | 293 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.563 in
39.7 mm
|
Nero
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polipropilene
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 3,7665 € - 3,7665 € | 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.929 in
23.6 mm
|
Nero
|
0.303 in
7.7 mm
|
Polipropilene
|
0.524 in
13.3 mm
|
||
| 3,6202 € - 7,0512 € | 1059 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.303 in
58.5 mm
|
Bianco
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polipropilene
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 3,1642 € - 6,2677 € | 168 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
Bianco
|
1.575 in
40.0 mm
|
Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 6,036 € - 6,036 € | 36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.563 in
39.7 mm
|
Bianco
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polipropilene
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 2,3061 € - 2,7904 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.929 in
23.6 mm
|
Bianco
|
0.303 in
7.7 mm
|
Polipropilene
|
0.524 in
13.3 mm
|
||
| 2,2937 € - 4,5557 € | 402 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.953 in
24.2 mm
|
Bianco
|
0.953 in
24.2 mm
|
Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
|
0.484 in
12.3 mm