Menu Ricerca

Chiusura magnetica 34.3 mm 59.0 mm 1.2 kg-f Marrone

Codice articolo Essentra :

10202005

Codice articolo precedente:

1222655

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 29 20,6712 €
30 - 149 10,4383 €
150 + 9,9143 €
Confezione standard: 30

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

20,67 €

1 x 20,6712 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale involucro (nome esteso) Acrilonitrile butadiene stirene/poliacetale
Materiale magnete Ferrite
Tipo di montaggio Screw on
Meccanismo chiusura Catch & Counterplate
Peso chiavistello 19.0 g
Lunghezza da chiuso 59.0 mm
Larghezza totale 34.3 mm
Lunghezza totale 59.0 mm
Lunghezza piastra 34.3 mm
Spessore piastra 3.0 mm
Larghezza piastra 16.3 mm
Lunghezza della corsa 16.0 mm
Distanza tra i fori di fissaggio sulla piastra 24.0 mm
Colore Marrone
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci