Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le nostre chiusure magnetiche da avvitare sono disponibili in numerose forme e misure diverse, con varie forze di trazione e diversi orientamenti di montaggio per soddisfare le vostre esigenze.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Materiale involucro | Meccanismo chiusura | Lunghezza totale | Colore | Tipo di montaggio | Larghezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,3138 € - 16,4775 € | 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PP
|
Gancio
|
1.772 in
45.0 mm
|
Bianco
|
Screw on
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 4,9996 € - 11,0048 € | Richiedi il lead time qui |
ABS
|
Gancio
|
2.087 in
53.0 mm
|
Nero
|
Screw on
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 1,7845 € - 4,4316 € | 34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PS
|
Gancio
|
1.654 in
42.0 mm
|
Marrone
|
Screw on
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1,8553 € - 3,6881 € | 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PE
|
Gancio
|
1.614 in
41.0 mm
|
Nero
|
Screw on
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 5,5944 € - 11,094 € | Richiedi il lead time qui |
PBT
|
Gancio
|
2.362 in
60.0 mm
|
Bianco
|
Screw on
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,0111 € - 4,9373 € | Richiedi il lead time qui |
PS
|
Gancio
|
1.89 in
48.0 mm
|
Marrone
|
Screw on
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1,7845 € - 4,4316 € | 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PS
|
Gancio
|
1.654 in
42.0 mm
|
Bianco
|
Screw on
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 2,2094 € - 4,3721 € | 246 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PE
|
Gancio
|
1.614 in
41.0 mm
|
Nero
|
Screw on
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 5,9106 € - 13,7709 € | Richiedi il lead time qui |
PBT
|
Gancio
|
2.362 in
60.0 mm
|
Bianco
|
Screw on
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 4,3622 € - 9,1607 € | 124 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PBT
|
Gancio
|
1.988 in
50.5 mm
|
Bianco
|
Screw on
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 9,5885 € - 19,0056 € | 290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PC
|
Gancio
|
1.772 in
45.0 mm
|
Grigio
|
Screw on
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,4077 € - 5,2644 € | Richiedi il lead time qui |
ABS
|
Gancio
|
1.772 in
45.0 mm
|
Bianco
|
Screw on
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 2,0111 € - 4,3721 € | 2750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
ABS
|
Gancio
|
1.772 in
45.0 mm
|
Bianco
|
Screw on
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 1,9262 € - 4,7588 € | 5814 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PS
|
Gancio
|
1.89 in
48.0 mm
|
Bianco
|
Screw on
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 2,0111 € - 4,3721 € | 140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PE
|
Gancio
|
1.614 in
41.0 mm
|
Bianco
|
Screw on
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 2,8185 € - 6,9895 € | Richiedi il lead time qui |
PS
|
Gancio
|
2.126 in
54.0 mm
|
Bianco
|
Screw on
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 3,1584 € - 6,9003 € | Richiedi il lead time qui |
PBT
|
Gancio
|
1.339 in
34.0 mm
|
Grigio
|
Screw on
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 12,3362 € - 27,1849 € | Richiedi il lead time qui |
PBT
|
Gancio
|
3.386 in
86.0 mm
|
Bianco
|
Screw on
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,8553 € - 3,6881 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PE
|
Gancio
|
1.614 in
41.0 mm
|
Bianco
|
Screw on
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 18,7379 € - 35,7805 € | 536 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PA
|
Gancio
|
1.969 in
50.0 mm
|
Bianco
|
Screw on
|
0.827 in
21.0 mm