Menu Ricerca

Chiusure per pannelli

Disponibile

Le chiusure per pannello sono montate su armadi o pannelli di accesso e sono dotate di un riscontro per mantenerle serrate. I riscontri per pannello si innestano e si sganciano emettendo un suono percettibile e rappresentano un efficace dispositivo di bloccaggio per involucri e chiusure.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
4 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Acquista
0,1951 € - 0,2361 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,7039 € - 0,7039 € 11000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,4277 € - 0,4659 € 468 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,3696 € - 0,8158 € 2572 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Fermo per pannello Nylon 6 Naturale

10153260

Fascia di prezzo
0,2361 € - 0,1951 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro totale
    20.0 mm
  • Altezza totale
    10.0 mm
  • Altezza base
    2.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
Riscontro per pannello 16.8 mm Nylon 6/6 Naturale

10002438

Fascia di prezzo
0,7039 € - 0,7039 €

Livelli di giacenza
11000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    16.8 mm
  • Larghezza totale
    16.5 mm
  • Altezza base
    1.5 mm
  • Colore
    Naturale
  • Tipo di foro
    Rettangolo
Nero PP Fermo per pannello

10153239

Fascia di prezzo
0,4659 € - 0,4277 €

Livelli di giacenza
468 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro totale
    20.0 mm
  • Altezza totale
    10.0 mm
  • Altezza base
    2.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
Fermaporta femmina 8.5 mm 6.0 mm 9.0 mm PA

10324929

Fascia di prezzo
0,8158 € - 0,3696 €

Livelli di giacenza
2572 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Standard di
    UL
  • Standard di
    RoHs