La nostra gamma di chiusure scorrevoli a incastro ha un sistema di rilascio a scorrimento rapido. Sono adatte a porte di piccole dimensioni e la gamma è compatibile con spessori di pannello e requisiti di chiusura diversi, per una maggiore sicurezza.
Codice Serie: SR5539
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza foro compatibile | Materiale chiusura | Tipo di chiavistello | Larghezza foro compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,394 € - 0,4378 € | 1750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
PA6 GFR30
|
Con battuta scorrevole
|
|
||
| 0,3338 € - 0,5193 € | 7096 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.512 in
13.0 mm
|
ABS
|
A scorrimento
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 20059804 | 0,7234 € - 1,1253 € | 4681 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.469 in
37.3 mm
|
ABS
|
A scorrimento
|
0.996 in
25.3 mm
|
|
| 0,6264 € - 1,0209 € | Richiedi il lead time qui |
0.748 in
19.0 mm
|
ABS
|
Sliding Lock
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,6488 € - 1,0093 € | 3435 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.469 in
37.3 mm
|
ABS
|
A scorrimento
|
0.996 in
25.3 mm
|
||
| 0,5734 € - 0,9687 € | 1110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
ABS
|
Sliding Lock
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 4,0044 € - 6,2291 € | 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.469 in
37.3 mm
|
PA6 GFR30
|
Sistema di bloccaggio cilindro
|
0.996 in
25.3 mm
|
||
| 3,3709 € - 5,2437 € | 83 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.996 in
25.3 mm
|
ABS
|
Sistema di bloccaggio cilindro
|
1.469 in
37.3 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare