Menu Ricerca

Cilindri antivibrazioni

Disponibile

Questi cilindri sono progettati per attutire gli urti, assorbire e dissipare le vibrazioni, riducendo l'impatto sulle apparecchiature o sulle strutture circostanti.

Smorzando efficacemente le vibrazioni, i cilindri antivibrazione contribuiscono a migliorare le prestazioni, l'affidabilità e la durata delle apparecchiature. Inoltre, l'azione smorzante di questi cilindri contribuisce a ridurre al minimo il rumore generato dalle vibrazioni, rendendo l'ambiente di lavoro più tranquillo e confortevole.

Non devono mai essere montati in tensione ma a carico uniforme e devono essere utilizzati solo in direzione assiale o radiale. Sono spesso impiegati in macchinari, compressori, unità di condizionamento dell'aria e apparecchiature di ingegneria leggera.

  • Attutiscono gli urti, assorbono e dissipano le vibrazioni.
  • Non devono mai essere montati in tensione ma a carico uniforme.
  • Utilizzati solo in direzione assiale o radiale.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRP2008, SRP2006, SRP2004

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
274 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 Tipo filetto d2 h1 Acquista
1,32 € - 1,89 € Richiedi il lead time qui
15.0
Male/Male
M4
1,18 € - 1,68 € 88 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0
Male/Male
M4
2,03 € - 2,90 € Richiedi il lead time qui
40.0
Male/Male
M8
2,16 € - 3,08 € Richiedi il lead time qui
40.0
Male/Male
M8
1,33 € - 2,65 € Richiedi il lead time qui
25.0
Male/Male
M8
1,12 € - 1,86 € Richiedi il lead time qui
25.0
Male/Male
M8
1,73 € - 2,47 € Richiedi il lead time qui
8.0
Maschio/femmina
M3
1,92 € - 3,84 € 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0
Female/Female
M8
3,62 € - 7,23 € Richiedi il lead time qui
50.0
Female/Female
M10
1,53 € - 2,18 € Richiedi il lead time qui
15.0
Male/Male
M5
1,49 € - 2,13 € Richiedi il lead time qui
15.0
Male/Male
M5
1,22 € - 2,03 € Richiedi il lead time qui
16.0
Male/Male
M5
20,72 € - 27,63 € Richiedi il lead time qui
80.0
Female/Female
M14
13,99 € - 19,99 € Richiedi il lead time qui
95.0
Maschio/femmina
M16
44,34 € - 63,34 € Richiedi il lead time qui
150.0
Maschio/femmina
M20
15,97 € - 22,82 € Richiedi il lead time qui
100.0
Male/Male
M16
13,13 € - 18,76 € Richiedi il lead time qui
100.0
Maschio/femmina
M16
30,39 € - 43,42 € Richiedi il lead time qui
120.0
Maschio/femmina
M16
2,40 € - 3,43 € Richiedi il lead time qui
20.0
Female/Female
M6
3,47 € - 6,94 € Richiedi il lead time qui
50.0
Female/Female
M10
  • di 14
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M4 15.0 10.0 Acciaio

20195175

Fascia di prezzo
1,89 € - 1,32 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    15.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    13.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M4 16.0 15.0 Acciaio

20195243

Fascia di prezzo
1,68 € - 1,18 €

Livelli di giacenza
88 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    16.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    13.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M8 40.0 35.0 Acciaio

20196981

Fascia di prezzo
2,90 € - 2,03 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    40.0
  • d2
    M8
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
  • Materiale
    Acciaio
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M8 40.0 45.0 Acciaio

20196998

Fascia di prezzo
3,08 € - 2,16 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    40.0
  • d2
    M8
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
  • Materiale
    Acciaio
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M8 25.0 20.0 Acciaio

20197315

Fascia di prezzo
2,65 € - 1,33 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    25.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    41.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M8 25.0 22.0 Acciaio

20197339

Fascia di prezzo
1,86 € - 1,12 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    25.0
  • d2
    M8
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
  • Materiale
    Acciaio
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M3 8.0 8.0 Acciaio

20196202

Fascia di prezzo
2,47 € - 1,73 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    8.0
  • d2
    M3
  • Axial load max. kgf
    3.5
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Femmina/femmina M8 30.0 30.0 Acciaio

20196424

Fascia di prezzo
3,84 € - 1,92 €

Livelli di giacenza
9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Female/Female
  • d1
    30.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    80.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Femmina/femmina M10 50.0 40.0 Acciaio

20196486

Fascia di prezzo
7,23 € - 3,62 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Female/Female
  • d1
    50.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    220.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M5 15.0 20.0 Acciaio

20197209

Fascia di prezzo
2,18 € - 1,53 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    15.0
  • d2
    M5
  • Axial load max. kgf
    10.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M5 15.0 15.0 Acciaio

20197193

Fascia di prezzo
2,13 € - 1,49 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    15.0
  • d2
    M5
  • Axial load max. kgf
    13.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M5 16.0 25.0 Acciaio

20197292

Fascia di prezzo
2,03 € - 1,22 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    16.0
  • d2
    M5
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
  • Materiale
    Acciaio
Cilindro antivibrazioni Femmina/femmina M14 80.0 70.0 Acciaio

20196585

Fascia di prezzo
27,63 € - 20,72 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Female/Female
  • d1
    80.0
  • d2
    M14
  • Axial load max. kgf
    550.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M16 95.0 60.0 Acciaio

20196660

Fascia di prezzo
19,99 € - 13,99 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    95.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    800.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M20 150.0 60.0 Acciaio

20196769

Fascia di prezzo
63,34 € - 44,34 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    150.0
  • d2
    M20
  • Axial load max. kgf
    1800.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M16 100.0 75.0 Acciaio

20196844

Fascia di prezzo
22,82 € - 15,97 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    100.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1000.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M16 100.0 75.0 Acciaio

20196684

Fascia di prezzo
18,76 € - 13,13 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    100.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1000.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M16 120.0 50.0 Acciaio

20196691

Fascia di prezzo
43,42 € - 30,39 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    120.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1500.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Femmina/femmina M6 20.0 35.0 Acciaio

20196356

Fascia di prezzo
3,43 € - 2,40 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Female/Female
  • d1
    20.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    16.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Femmina/femmina M10 50.0 30.0 Acciaio

20196479

Fascia di prezzo
6,94 € - 3,47 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Female/Female
  • d1
    50.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    250.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento