Questi cilindri sono progettati per attutire gli urti, assorbire e dissipare le vibrazioni, riducendo l'impatto sulle apparecchiature o sulle strutture circostanti.
Smorzando efficacemente le vibrazioni, i cilindri antivibrazione contribuiscono a migliorare le prestazioni, l'affidabilità e la durata delle apparecchiature. Inoltre, l'azione smorzante di questi cilindri contribuisce a ridurre al minimo il rumore generato dalle vibrazioni, rendendo l'ambiente di lavoro più tranquillo e confortevole.
Non devono mai essere montati in tensione ma a carico uniforme e devono essere utilizzati solo in direzione assiale o radiale. Sono spesso impiegati in macchinari, compressori, unità di condizionamento dell'aria e apparecchiature di ingegneria leggera.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRP2008, SRP2006, SRP2004
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | Tipo filetto | d2 | h1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7733 € - 2,5318 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
Maschio/femmina
|
M3
|
|
||
| 5,9963 € - 9,9938 € | Richiedi il lead time qui |
75.0
|
Maschio/femmina
|
M12
|
|
||
| 2,6958 € - 3,8438 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
Maschio/femmina
|
M6
|
|
||
| 3,239 € - 5,4018 € | Richiedi il lead time qui |
50.0
|
Maschio/femmina
|
M10
|
|
||
| 8,282 € - 13,7965 € | Richiedi il lead time qui |
70.0
|
Maschio/femmina
|
M10
|
|
||
| 41,2665 € - 63,4885 € | Richiedi il lead time qui |
130.0
|
Female/Female
|
M16
|
|
||
| 2,46 € - 3,5158 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Female/Female
|
M6
|
|
||
| 1,7323 € - 3,4645 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
Female/Female
|
M6
|
|
||
| 4,4793 € - 8,9483 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
Female/Female
|
M8
|
|
||
| 1,4658 € - 2,091 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
Male/Male
|
M8
|
|
||
| 8,61 € - 14,35 € | Richiedi il lead time qui |
80.0
|
Maschio/femmina
|
M14
|
|
||
| 33,8763 € - 48,4005 € | Richiedi il lead time qui |
130.0
|
Maschio/femmina
|
M16
|
|
||
| 11,275 € - 16,113 € | Richiedi il lead time qui |
75.0
|
Maschio/femmina
|
M12
|
|
||
| 1,1685 € - 1,6708 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
Male/Male
|
M5
|
|
||
| 7,6978 € - 12,8228 € | Richiedi il lead time qui |
75.0
|
Female/Female
|
M12
|
|
||
| 1,681 € - 2,8085 € | Richiedi il lead time qui |
35.0
|
Male/Male
|
M8
|
|
||
| 2,6548 € - 4,4178 € | Richiedi il lead time qui |
50.0
|
Male/Male
|
M10
|
|
||
| 39,1755 € - 60,27 € | Richiedi il lead time qui |
100.0
|
Female/Female
|
M16
|
|
||
| 33,5175 € - 47,888 € | Richiedi il lead time qui |
130.0
|
Maschio/femmina
|
M16
|
|
||
| 9,4403 € - 11,7978 € | Richiedi il lead time qui |
75.0
|
Maschio/femmina
|
M12
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare