Menu Ricerca

Perno a forcella 6.0 5.0 15.5 Zincato Acciaio

Questo perno per forcella cilindrico ha la testa piatta e viene utilizzato per passare attraverso i fori di un giunto a forcella. Crea un collegamento che consente il movimento angolare e la regolazione. È zincato in argento e conferisce un'eccezionale resistenza e durata. Presenta un foro di diametro pari a Ø6.
Codice articolo Essentra :

20194703

Codice articolo precedente:

20194703

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 499 0,7483 €
500 - 999 0,5638 €
1000 + 0,4818 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

0,75 €

1 x 0,7483 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 tol. h11 6.0
d2 5.0
d3 9.0
l1 15.5
l2 12.5
l4 0.74
l5 0.5
r1 0.5
Peso g 4.0
Finitura Zincato
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci