Questi perni a forcella sono perni cilindrici con una testa piatta su un'estremità. Sono destinati a inserirsi nei fori di un giunto a forcella, formando un collegamento girevole che consente il movimento angolare e la regolazione.
Offrono un'eccellente forza, durata e resistenza alla corrosione. Il design cilindrico consente un semplice inserimento nei fori e la rotazione del componente di accoppiamento. Allo stesso tempo, la testa piatta fornisce un arresto durante l'installazione.
Il loro design consente di smontare, modificare o sostituire il perno in modo rapido e semplice, se necessario. Utilizzati nell'industria automobilistica, manifatturiera e delle costruzioni per leveraggi dello sterzo, sistemi di sospensione e meccanismi di controllo.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Igumid G, Acciaio Codice Serie: SRR3454, SRR3453, SRR3450
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | l2 | l3 | d1 tol. h11 | Materiale | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6343 € - 4,0488 € | Richiedi il lead time qui |
6.0
|
16.5
|
|
8.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
20.0
|
||
| 0,697 € - 1,066 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
20.5
|
|
10.0
|
Acciaio
|
25.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare