Menu Ricerca

Clip a molla

Disponibile

Queste clip a molla forniscono un fissaggio sicuro di fili a un pannello. Sono disponibili con montaggio a vite o a scatto.

Codice Serie: SR2173

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
8 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro Diametro cavo compatibile Dimensioni filettatura compatibili (tutte) Acquista
10009802 0,164 € - 0,1822 € 6997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10035474 0,0873 € - 0,1198 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,0856 € - 0,1174 € Richiedi il lead time qui
3.8 mm
9.4 mm
#6,M3.5
0,0873 € - 0,1198 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,0856 € - 0,1174 € Richiedi il lead time qui
3.8 mm
9.4 mm
#6,M3.5
0,1968 € - 0,2187 € 2902 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,1021 € - 0,1362 € Richiedi il lead time qui
3.8 mm
0,8166 € - 0,8166 € 23000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Clip a molla 14.3 mm (W) Naturale

10009802

Fascia di prezzo
0,1822 € - 0,164 €

Livelli di giacenza
6997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Snap-Lock
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Altezza totale
    42.1 mm
  • Larghezza totale
    14.3 mm
Clip a molla Naturale Acetale

10035474

Fascia di prezzo
0,1198 € - 0,0873 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Screw, Rivet
  • Materiale (nome esteso)
    Acetale
  • Altezza totale
    9.5 mm
  • Larghezza totale
    7.4 mm
Clip a molla 9.4 mm 3.8 mm Naturale UL94 HB Nylon 6/6

10035481

Fascia di prezzo
0,1174 € - 0,0856 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Screw, Rivet
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    #6,M3.5
  • Lunghezza base
    33.4 mm
Clip a molla Nero Acetale

10035504

Fascia di prezzo
0,1198 € - 0,0873 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Stile raccordo
    Screw, Rivet
  • Materiale (nome esteso)
    Acetale
  • Altezza totale
    9.5 mm
  • Larghezza totale
    7.4 mm
Clip a molla 9.4 mm 3.8 mm Nero UL94 HB Nylon 6/6

10035498

Fascia di prezzo
0,1174 € - 0,0856 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Stile raccordo
    Screw, Rivet
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    #6,M3.5
  • Lunghezza base
    33.4 mm
Clip a molla 11.1 mm (W) Naturale

10155615

Fascia di prezzo
0,2187 € - 0,1968 €

Livelli di giacenza
2902 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Press-Fit
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Altezza totale
    42.9 mm
  • Larghezza totale
    11.1 mm
Clip a molla 96.5 mm (W) Naturale

10363126

Fascia di prezzo
0,1362 € - 0,1021 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Lunghezza base
    385.1 mm
  • Altezza totale
    448.1 mm
  • Larghezza totale
    96.5 mm
Clip a molla 7.9 mm (W) Nero

10174388

Fascia di prezzo
0,8166 € - 0,8166 €

Livelli di giacenza
23000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Stile raccordo
    Screw, Rivet
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile SAE 30301
  • Larghezza totale
    7.9 mm
  • Codice doganale
    7318190090