Menu Ricerca

Clip a P con montaggio a vite

Disponibile

Il rivestimento in vinile fornisce una soluzione più stabile per proteggere i cavi dalle vibrazioni e dai danni. L'area per il montaggio a vite è essenziale per garantire un fissaggio saldo. Disponibile in 14 misure per alloggiare fasci di diverso diametro.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
56 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Regolazione Colore Diametro foro Diametro massimo cavo compatibile Larghezza totale Acquista
0,6303 € - 0,6303 € 8198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Fisso
Naturale
12.7 mm
0,1555 € - 0,1777 € 106000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Fisso
Naturale
9.5 mm
10148396 0,643 € - 0,643 € 4169 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Fisso
Naturale
12.7 mm
0,7206 € - 0,7206 € 27878 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Fisso
Naturale
12.7 mm
0,2124 € - 0,2124 € 12820 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Fisso
Naturale
9.5 mm
0,186 € - 0,2124 € 34000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Fisso
Naturale
9.5 mm
0,186 € - 0,2124 € 35650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Fisso
Naturale
9.5 mm
10000151 0,1555 € - 0,1777 € 40000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Fisso
Naturale
9.5 mm
0,1715 € - 0,2096 € 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Fisso
Naturale
9.5 mm
0,6303 € - 0,6303 € 14429 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Fisso
Naturale
12.7 mm
0,6303 € - 0,6303 € 63751 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Fisso
Naturale
12.7 mm
0,1555 € - 0,1777 € 40000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Fisso
Naturale
9.5 mm
0,186 € - 0,2124 € 15750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Fisso
Naturale
9.5 mm
10000175 0,1555 € - 0,1777 € 50900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Fisso
Naturale
9.5 mm
1,0983 € - 1,0983 € 39122 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
5.2 mm
12.7 mm
0,6925 € - 0,6925 € Richiedi il lead time qui
Verde
5.2 mm
12.8 mm
0,2898 € - 0,2898 € 17065 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
5.2 mm
9.5 mm
3,347 € - 3,347 € Richiedi il lead time qui
Verde
5.2 mm
14 mm
0,7734 € - 0,7734 € 4867 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
5.2 mm
9.5 mm
3,4263 € - 3,4263 € Richiedi il lead time qui
Verde
5.2 mm
14 mm
  • di 3
Fermacavi tipo P Vite Lega di Alluminio Naturale

10148389

Fascia di prezzo
0,6303 € - 0,6303 €

Livelli di giacenza
8198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Colore
    Naturale
  • Regolazione
    Fisso
  • Codice doganale
    7616999099
  • Materiale (nome esteso)
    Alluminio
Fermacavi tipo P Vite Lega di Alluminio Naturale

10000168

Fascia di prezzo
0,1777 € - 0,1555 €

Livelli di giacenza
106000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza totale
    9.5 mm
  • Colore
    Naturale
  • Regolazione
    Fisso
  • Codice doganale
    7616991099
  • Materiale (nome esteso)
    Alluminio
Fermacavi tipo P Vite Lega di Alluminio Naturale

10148396

Fascia di prezzo
0,643 € - 0,643 €

Livelli di giacenza
4169 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Colore
    Naturale
  • Regolazione
    Fisso
  • Codice doganale
    7616999099
  • Materiale (nome esteso)
    Alluminio
Fermacavi tipo P Vite Lega di Alluminio Naturale

10148419

Fascia di prezzo
0,7206 € - 0,7206 €

Livelli di giacenza
27878 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Colore
    Naturale
  • Regolazione
    Fisso
  • Codice doganale
    7616999099
  • Materiale (nome esteso)
    Alluminio
Fermacavi tipo P Vite Lega di Alluminio Naturale

10000205

Fascia di prezzo
0,2124 € - 0,2124 €

Livelli di giacenza
12820 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza totale
    9.5 mm
  • Colore
    Naturale
  • Regolazione
    Fisso
  • Codice doganale
    7616991099
  • Materiale (nome esteso)
    Alluminio
Fermacavi tipo P Vite Lega di Alluminio Naturale

10000144

Fascia di prezzo
0,2124 € - 0,186 €

Livelli di giacenza
34000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza totale
    9.5 mm
  • Colore
    Naturale
  • Regolazione
    Fisso
  • Codice doganale
    7616991099
  • Materiale (nome esteso)
    Alluminio
Fermacavi tipo P Vite Lega di Alluminio Naturale

10000199

Fascia di prezzo
0,2124 € - 0,186 €

Livelli di giacenza
35650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza totale
    9.5 mm
  • Colore
    Naturale
  • Regolazione
    Fisso
  • Codice doganale
    7616991099
  • Materiale (nome esteso)
    Alluminio
Fermacavi tipo P Vite Lega di Alluminio Naturale

10000151

Fascia di prezzo
0,1777 € - 0,1555 €

Livelli di giacenza
40000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza totale
    9.5 mm
  • Colore
    Naturale
  • Regolazione
    Fisso
  • Codice doganale
    7616991099
  • Materiale (nome esteso)
    Alluminio
Fermacavi tipo P Vite Lega di Alluminio Naturale

10000229

Fascia di prezzo
0,2096 € - 0,1715 €

Livelli di giacenza
8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza totale
    9.5 mm
  • Colore
    Naturale
  • Regolazione
    Fisso
  • Codice doganale
    7616991099
  • Materiale (nome esteso)
    Alluminio
Fermacavi tipo P Vite Lega di Alluminio Naturale

10148402

Fascia di prezzo
0,6303 € - 0,6303 €

Livelli di giacenza
14429 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Colore
    Naturale
  • Regolazione
    Fisso
  • Codice doganale
    7616999099
  • Materiale (nome esteso)
    Alluminio
Fermacavi tipo P Vite Lega di Alluminio Naturale

10148372

Fascia di prezzo
0,6303 € - 0,6303 €

Livelli di giacenza
63751 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Colore
    Naturale
  • Regolazione
    Fisso
  • Codice doganale
    7616999099
  • Materiale (nome esteso)
    Alluminio
Fermacavi tipo P Vite Lega di Alluminio Naturale

10000182

Fascia di prezzo
0,1777 € - 0,1555 €

Livelli di giacenza
40000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza totale
    9.5 mm
  • Colore
    Naturale
  • Regolazione
    Fisso
  • Codice doganale
    7616991099
  • Materiale (nome esteso)
    Alluminio
Fermacavi tipo P Vite Lega di Alluminio Naturale

10000212

Fascia di prezzo
0,2124 € - 0,186 €

Livelli di giacenza
15750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza totale
    9.5 mm
  • Colore
    Naturale
  • Regolazione
    Fisso
  • Codice doganale
    7616991099
  • Materiale (nome esteso)
    Alluminio
Fermacavi tipo P Vite Lega di Alluminio Naturale

10000175

Fascia di prezzo
0,1777 € - 0,1555 €

Livelli di giacenza
50900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza totale
    9.5 mm
  • Colore
    Naturale
  • Regolazione
    Fisso
  • Codice doganale
    7616991099
  • Materiale (nome esteso)
    Alluminio
Fermacavi tipo P Vite 5.2 mm Alluminio Naturale

10310861

Fascia di prezzo
1,0983 € - 1,0983 €

Livelli di giacenza
39122 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Diametro foro
    5.2 mm
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Alluminio
Fermacavi tipo P Nessuno 5.2 mm Nylon Verde

10162132

Fascia di prezzo
0,6925 € - 0,6925 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Larghezza totale
    12.8 mm
  • Diametro foro
    5.2 mm
  • Materiale morsetto
    Nylon stabilizzato al calore
  • Colore
    Verde
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fermacavi tipo P Vite 5.2 mm Lega di Alluminio Nero

10161821

Fascia di prezzo
0,2898 € - 0,2898 €

Livelli di giacenza
17065 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza totale
    9.5 mm
  • Diametro foro
    5.2 mm
  • Materiale morsetto
    Lega di Alluminio 5052 H-32 e TPV
  • Rivestimento
    TPV
  • Colore
    Nero
Fermacavi tipo P 13/16 in 0.553 in 0.206 in Nylon

10161920

Fascia di prezzo
3,347 € - 3,347 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Larghezza totale
    14 mm
  • Diametro foro
    5.2 mm
  • Materiale morsetto
    Nylon stabilizzato al calore
  • Colore
    Verde
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fermacavi tipo P Vite 5.2 mm Lega di Alluminio Nero

10161807

Fascia di prezzo
0,7734 € - 0,7734 €

Livelli di giacenza
4867 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza totale
    9.5 mm
  • Diametro foro
    5.2 mm
  • Materiale morsetto
    Lega di Alluminio 5052 H-32 e TPV
  • Rivestimento
    TPV
  • Colore
    Nero
Fermacavi tipo P 1 in 0.553 in 0.206 in Nylon

10161944

Fascia di prezzo
3,4263 € - 3,4263 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Larghezza totale
    14 mm
  • Diametro foro
    5.2 mm
  • Materiale morsetto
    Nylon stabilizzato al calore
  • Colore
    Verde
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2