I fermacavi in acciaio a montaggio a vite sono ideali per il serraggio di tubi rigidi e flessibili, cavi e fili. Disponibili con o senza rivestimento. Il cuscinetto in gomma protegge il tubo flessibile, mentre il componente in acciaio e il montaggio a vite garantiscono un fissaggio sicuro.
Codice Serie: SR1109
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro | Diametro massimo cavo compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3146 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.406 in
10.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 1361 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.406 in
10.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.406 in
10.3 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||
| 10172209 | 7418 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 6472 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|||
| 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|||
| 10172285 | Richiedi il lead time qui |
|
|
||
| 4825 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.406 in
10.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| 6534 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.406 in
10.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| 18340 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|||
| 3262 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|||
| 5159 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|||
| 32624 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|||
| 1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.406 in
10.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 11978 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|||
| 33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.406 in
10.3 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|||
| 9500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|||
| 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.406 in
10.3 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|||
| 7500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare