10035115
STL9-350-12M-19
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 9999 | 0,0767 € |
10000 + | 0,0616 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametro minimo cavo compatibile | 0.299 in |
---|---|
Diametro minimo cavo compatibile | 7.6 mm |
Diametro massimo cavo compatibile | 0.402 in |
Diametro massimo cavo compatibile | 10.2 mm |
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.8 - 1.6 mm |
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.031 - 0.063 in |
Larghezza base | 0.622 in |
Larghezza base | 15.8 mm |
Lunghezza distanziale | 12.0 mm |
Lunghezza distanziale | 0.472 in |
Colore | Naturale |
Metodo di montaggio | Chiusura a innesto rapido |
Materiale (nome esteso) | Poliammide 66 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-0 |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare