Menu Ricerca

Clip a ricciolo con distanziale

Disponibile

Le clip a ricciolo sono estremamente facili da usare: è sufficiente posizionare i cavi nello spazio aperto e attorcigliare i due bracci per chiudere la clip. Il supporto consente al ricciolo di mantenere i cavi in posizione distanziandoli dal pannello. E' ideale per i circuiti stampati o i quadri elettrici dove è necessario che non vi siano interferenze..

Codice Serie: SR2051

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
737 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni foro compatibile Colore Diametro massimo cavo compatibile Metodo di montaggio Acquista
0,0616 € - 0,0767 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
Naturale
7.6 mm
Fir Tree
0,2653 € - 0,3276 € 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
0,0536 € - 0,0667 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
Naturale
7.6 mm
Fir Tree
0,0739 € - 0,0921 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
Naturale
7.6 mm
Fir Tree
0,2527 € - 0,312 € Richiedi il lead time qui
Naturale
10.2 mm
Adhesive
0,0643 € - 0,08 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
Naturale
15.2 mm
A clip
0,0739 € - 0,0921 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
0,0643 € - 0,08 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
Naturale
20.3 mm
A clip
0,0643 € - 0,08 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
Naturale
15.2 mm
A clip
0,0616 € - 0,0767 € Richiedi il lead time qui
5.5 mm
Naturale
7.6 mm
A clip
0,0536 € - 0,0667 € 3767 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
Naturale
12.7 mm
A clip
0,0536 € - 0,0667 € Richiedi il lead time qui
5.5 mm
Naturale
10.2 mm
A clip
0,0643 € - 0,08 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Snap-Lock
0,0536 € - 0,0667 € 4397 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Snap-Lock
0,0616 € - 0,0767 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
Naturale
12.7 mm
A clip
0,0616 € - 0,0767 € Richiedi il lead time qui
5.5 mm
Naturale
10.2 mm
A clip
0,0616 € - 0,0767 € Richiedi il lead time qui
5.5 mm
Naturale
7.6 mm
A clip
0,0643 € - 0,08 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
Naturale
15.2 mm
A clip
0,0536 € - 0,0667 € Richiedi il lead time qui
5.5 mm
Naturale
7.6 mm
A clip
0,0536 € - 0,0667 € Richiedi il lead time qui
5.5 mm
Naturale
7.6 mm
A clip
  • di 37
Clip a ricciolo Fir Tree 7.6 mm PA Naturale

10636060

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    7.9 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    5.1 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Altezza totale
    37.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
Clip a ricciolo Adesivo PA66 Naturale

10011034

Fascia di prezzo
0,3276 € - 0,2653 €

Livelli di giacenza
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    45.3 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Descrizione UL/CSA
    UL E71558
Clip a ricciolo 10.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturale

10033715

Fascia di prezzo
0,0667 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    7.9 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    5.1 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Altezza totale
    37.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
Clip a ricciolo 31.8 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturale

10030813

Fascia di prezzo
0,0921 € - 0,0739 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    7.9 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    5.1 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Altezza totale
    59.6 mm
  • Lunghezza distanziale
    31.8 mm
Clip a ricciolo Adesivo 10.2 mm PA Naturale

10011041

Fascia di prezzo
0,312 € - 0,2527 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro minimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    10.2 mm
  • Lunghezza base
    25.4 mm
  • Larghezza base
    25.4 mm
  • Altezza totale
    32.5 mm
Clip a ricciolo 31.8 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Naturale

10030080

Fascia di prezzo
0,08 € - 0,0643 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    4.0 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    12.7 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    15.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 2.0 mm
  • Larghezza base
    14.3 mm
Clip a ricciolo 36.8 mm 12.7 mm PA66 Naturale

10030134

Fascia di prezzo
0,0921 € - 0,0739 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    12.7 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
Clip a ricciolo 25.4 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Naturale

10030165

Fascia di prezzo
0,08 € - 0,0643 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    4.0 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    17.8 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    20.3 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 2.0 mm
  • Larghezza base
    14.3 mm
Clip a ricciolo 10.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Naturale

10033050

Fascia di prezzo
0,08 € - 0,0643 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    4.0 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    12.7 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    15.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 2.0 mm
  • Larghezza base
    14.3 mm
Clip a ricciolo 8.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturale

10033302

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    5.5 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    5.1 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 2.0 mm
  • Larghezza base
    14.5 mm
Clip a ricciolo 4.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Naturale

10033005

Fascia di prezzo
0,0667 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
3767 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    4.0 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    10.2 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    12.7 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 2.0 mm
  • Larghezza base
    14.3 mm
Clip a ricciolo 31.8 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturale

10030332

Fascia di prezzo
0,0667 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    5.5 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    10.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 2.0 mm
  • Larghezza base
    14.5 mm
Clip a ricciolo 32.5 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Naturale

10030127

Fascia di prezzo
0,08 € - 0,0643 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    53.6 mm
  • Lunghezza distanziale
    12.7 mm
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Snap-Lock
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Clip a ricciolo 27.7 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Naturale

10030028

Fascia di prezzo
0,0667 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
4397 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    48.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    12.7 mm
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Snap-Lock
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Clip a ricciolo 12.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Naturale

10032992

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    4.0 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    10.2 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    12.7 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 2.0 mm
  • Larghezza base
    14.3 mm
Clip a ricciolo 25.4 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturale

10030325

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    5.5 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    10.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 2.0 mm
  • Larghezza base
    14.5 mm
Clip a ricciolo 31.8 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturale

10030264

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    5.5 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    5.1 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 2.0 mm
  • Larghezza base
    14.5 mm
Clip a ricciolo 8.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Naturale

10033135

Fascia di prezzo
0,08 € - 0,0643 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    4.0 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    12.7 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    15.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 2.0 mm
  • Larghezza base
    14.3 mm
Clip a ricciolo 31.8 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturale

10030257

Fascia di prezzo
0,0667 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    5.5 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    5.1 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 2.0 mm
  • Larghezza base
    14.5 mm
Clip a ricciolo 8.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturale

10033296

Fascia di prezzo
0,0667 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    5.5 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    5.1 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 2.0 mm
  • Larghezza base
    14.5 mm