Menu Ricerca

Clip a ricciolo con distanziale

Disponibile

Le clip a ricciolo sono estremamente facili da usare: è sufficiente posizionare i cavi nello spazio aperto e attorcigliare i due bracci per chiudere la clip. Il supporto consente al ricciolo di mantenere i cavi in posizione distanziandoli dal pannello. E' ideale per i circuiti stampati o i quadri elettrici dove è necessario che non vi siano interferenze..

Codice Serie: SR2051

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
737 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni foro compatibile Colore Diametro massimo cavo compatibile Metodo di montaggio Acquista
0,0739 € - 0,0921 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
Naturale
15.2 mm
A scatto
0,0536 € - 0,0667 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
Naturale
7.6 mm
Chiusura a innesto rapido
0,0536 € - 0,0667 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
Naturale
7.6 mm
A scatto
0,0739 € - 0,0921 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
Naturale
7.6 mm
A scatto
0,2542 € - 0,2915 € 2121 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
0,1081 € - 0,1201 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
Naturale
20.3 mm
A scatto
0,2527 € - 0,312 € Richiedi il lead time qui
Naturale
10.2 mm
Adesivo
0,0739 € - 0,0921 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
Naturale
20.3 mm
A scatto
0,0616 € - 0,0767 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
Naturale
7.6 mm
A scatto
0,0536 € - 0,0667 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
Naturale
7.6 mm
A scatto
0,0616 € - 0,0767 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
Naturale
7.6 mm
A scatto
0,0536 € - 0,0667 € 5330 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
0,2542 € - 0,2915 € Richiedi il lead time qui
Naturale
0,0536 € - 0,0667 € 22000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
0,0729 € - 0,0909 € 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.9 mm
Naturale
7.6 mm
A scatto
0,0616 € - 0,0767 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
Naturale
10.2 mm
A scatto
0,0536 € - 0,0667 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
Naturale
7.6 mm
A scatto
0,0536 € - 0,0667 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
Naturale
10.2 mm
A scatto
0,0536 € - 0,0667 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
Naturale
10.2 mm
Chiusura a innesto rapido
0,0536 € - 0,0667 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
Naturale
10.2 mm
A scatto
  • di 37
Clip a ricciolo 12.7 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Naturale

10031094

Fascia di prezzo
0,0921 € - 0,0739 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    7.9 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    12.7 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    15.2 mm
  • Altezza totale
    53.9 mm
  • Lunghezza distanziale
    12.7 mm
Clip a ricciolo 19.1 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturale

10029817

Fascia di prezzo
0,0667 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    4.0 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    5.1 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 2.0 mm
  • Larghezza base
    14.3 mm
Clip a ricciolo 12.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturale

10033722

Fascia di prezzo
0,0667 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    7.9 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    5.1 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Altezza totale
    39.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm
Clip a ricciolo 31.8 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturale

10030813

Fascia di prezzo
0,0921 € - 0,0739 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    7.9 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    5.1 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Altezza totale
    59.6 mm
  • Lunghezza distanziale
    31.8 mm
Clip a ricciolo 10.2 mm 12.7 mm PA66 Naturale

10000533

Fascia di prezzo
0,2915 € - 0,2542 €

Livelli di giacenza
2121 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    11.1 mm
  • Larghezza base
    8.3 mm
  • Altezza totale
    43.7 mm
  • Lunghezza distanziale
    6.4 mm
  • Colore
    Naturale
Clip a ricciolo 6.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Naturale

10034101

Fascia di prezzo
0,1201 € - 0,1081 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    7.9 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    17.8 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    20.3 mm
  • Altezza totale
    51.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    6.0 mm
Clip a ricciolo Adesivo 10.2 mm PA Naturale

10011041

Fascia di prezzo
0,312 € - 0,2527 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro minimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    10.2 mm
  • Lunghezza base
    25.4 mm
  • Larghezza base
    25.4 mm
  • Altezza totale
    32.5 mm
Clip a ricciolo 12.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Naturale

10034088

Fascia di prezzo
0,0921 € - 0,0739 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    7.9 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    17.8 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    20.3 mm
  • Altezza totale
    57.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm
Clip a ricciolo Fir Tree 7.6 mm PA Naturale

10636060

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    7.9 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    5.1 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Altezza totale
    37.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
Clip a ricciolo 10.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturale

10033715

Fascia di prezzo
0,0667 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    7.9 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    5.1 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Altezza totale
    37.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
Clip a ricciolo 12.7 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturale

10030851

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    7.9 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    5.1 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Altezza totale
    40.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    12.7 mm
Clip a ricciolo 19.1 mm 4.8 mm PA66 Naturale

10029879

Fascia di prezzo
0,0667 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
5330 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    4.8 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
Clip a ricciolo 17.8 mm 20.3 mm PA66 Naturale

10000557

Fascia di prezzo
0,2915 € - 0,2542 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    11.1 mm
  • Larghezza base
    8.3 mm
  • Altezza totale
    53.2 mm
  • Lunghezza distanziale
    6.4 mm
  • Colore
    Naturale
Clip a ricciolo 23.1 mm 4.8 mm PA66 Naturale

10029923

Fascia di prezzo
0,0667 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
22000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    4.8 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
Clip a ricciolo 19.1 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturale

10030790

Fascia di prezzo
0,0909 € - 0,0729 €

Livelli di giacenza
9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    7.9 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    5.1 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Altezza totale
    46.9 mm
  • Lunghezza distanziale
    19.1 mm
Clip a ricciolo 12.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturale

10033814

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    7.9 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    10.2 mm
  • Altezza totale
    43.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm
Clip a ricciolo 25.4 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturale

10488003

Fascia di prezzo
0,0667 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    7.9 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    5.1 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Altezza totale
    53.2 mm
  • Lunghezza distanziale
    25.4 mm
Clip a ricciolo 25.4 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturale

10030875

Fascia di prezzo
0,0667 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    7.9 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    10.2 mm
  • Altezza totale
    57.2 mm
  • Lunghezza distanziale
    25.4 mm
Clip a ricciolo 10.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturale

10032879

Fascia di prezzo
0,0667 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    4.0 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    10.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 2.0 mm
  • Larghezza base
    14.3 mm
Clip a ricciolo 10.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturale

10033784

Fascia di prezzo
0,0667 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    7.9 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    10.2 mm
  • Altezza totale
    41.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm