Menu Ricerca

Clip a ricciolo con distanziale

Disponibile

Le clip a ricciolo sono estremamente facili da usare: è sufficiente posizionare i cavi nello spazio aperto e attorcigliare i due bracci per chiudere la clip. Il supporto consente al ricciolo di mantenere i cavi in posizione distanziandoli dal pannello. E' ideale per i circuiti stampati o i quadri elettrici dove è necessario che non vi siano interferenze..

Codice Serie: SR2051

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
737 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni foro compatibile Colore Diametro massimo cavo compatibile Metodo di montaggio Acquista
0,0616 € - 0,0767 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
Naturale
15.2 mm
A clip
0,0616 € - 0,0767 € Richiedi il lead time qui
6.5 mm
Naturale
12.7 mm
A clip
0,0536 € - 0,0667 € Richiedi il lead time qui
5.5 mm
Naturale
12.7 mm
A clip
0,0616 € - 0,0767 € Richiedi il lead time qui
5.5 mm
Naturale
10.2 mm
A clip
0,0616 € - 0,0767 € 4880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.5 mm
Naturale
12.7 mm
A clip
0,0536 € - 0,0667 € Richiedi il lead time qui
6.5 mm
Naturale
12.7 mm
A clip
0,0536 € - 0,0667 € Richiedi il lead time qui
6.5 mm
Naturale
10.2 mm
A clip
0,0536 € - 0,0667 € Richiedi il lead time qui
6.5 mm
Naturale
15.2 mm
A clip
0,0536 € - 0,0667 € Richiedi il lead time qui
Naturale
0,0536 € - 0,0667 € Richiedi il lead time qui
Naturale
0,0616 € - 0,0767 € 13000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.5 mm
Naturale
20.3 mm
A clip
0,0616 € - 0,0767 € Richiedi il lead time qui
6.5 mm
Naturale
20.3 mm
A clip
0,0616 € - 0,0767 € Richiedi il lead time qui
Naturale
0,1072 € - 0,1334 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.5 mm
Naturale
20.3 mm
A clip
0,0616 € - 0,0767 € Richiedi il lead time qui
6.5 mm
Naturale
10.2 mm
A clip
0,0616 € - 0,0767 € Richiedi il lead time qui
5.5 mm
Naturale
12.7 mm
A clip
0,0616 € - 0,0767 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
Naturale
12.7 mm
A clip
0,0536 € - 0,0667 € Richiedi il lead time qui
Naturale
0,0536 € - 0,0667 € Richiedi il lead time qui
Naturale
0,0536 € - 0,0667 € Richiedi il lead time qui
4.8 mm
Naturale
15.2 mm
A clip
  • di 37
Clip a ricciolo 31.8 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Naturale

10032268

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    4.8 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    12.7 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    15.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 2.0 mm
  • Larghezza base
    14.3 mm
Clip a ricciolo 25.4 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Naturale

10031599

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    6.5 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    10.2 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    12.7 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 1.6 mm
  • Larghezza base
    19.0 mm
Clip a ricciolo 10.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Naturale

10033418

Fascia di prezzo
0,0667 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    5.5 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    10.2 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    12.7 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 2.0 mm
  • Larghezza base
    14.5 mm
Clip a ricciolo 8.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturale

10033401

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    5.5 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    10.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 2.0 mm
  • Larghezza base
    14.5 mm
Clip a ricciolo 19.1 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Naturale

10031575

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
4880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    6.5 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    10.2 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    12.7 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 1.6 mm
  • Larghezza base
    19.0 mm
Clip a ricciolo 19.1 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Naturale

10031568

Fascia di prezzo
0,0667 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    6.5 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    10.2 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    12.7 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 1.6 mm
  • Larghezza base
    19.0 mm
Clip a ricciolo 8.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturale

10034286

Fascia di prezzo
0,0667 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    6.5 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    10.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 1.6 mm
  • Larghezza base
    19.0 mm
Clip a ricciolo Clip On 15.2 mm PA Naturale

10634677

Fascia di prezzo
0,0667 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    6.5 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    12.7 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    15.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 1.6 mm
  • Larghezza base
    19.0 mm
Clip a ricciolo 12.7 mm 15.2 mm PA66 Naturale

10641705

Fascia di prezzo
0,0667 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    12.7 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
Clip a ricciolo 36.8 mm 4.8 mm PA66 Naturale

10031773

Fascia di prezzo
0,0667 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    4.8 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
Clip a ricciolo 6.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Naturale

10034507

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
13000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    6.5 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    17.8 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    20.3 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 1.6 mm
  • Larghezza base
    19.0 mm
Clip a ricciolo 8.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Naturale

10034521

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    6.5 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    17.8 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    20.3 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 1.6 mm
  • Larghezza base
    19.0 mm
Clip a ricciolo 32.5 mm 19.1 mm PA66 Naturale

10032213

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    60.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    19.1 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Clip a ricciolo Clip On 20.3 mm PA Naturale

10637463

Fascia di prezzo
0,1334 € - 0,1072 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    6.5 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    17.8 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    20.3 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 1.6 mm
  • Larghezza base
    19.0 mm
Clip a ricciolo 12.7 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturale

10031551

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    6.5 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    10.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 1.6 mm
  • Larghezza base
    19.0 mm
Clip a ricciolo 10.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Naturale

10033425

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    5.5 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    10.2 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    12.7 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 2.0 mm
  • Larghezza base
    14.5 mm
Clip a ricciolo 4.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Naturale

10034750

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    6.0 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    10.2 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    12.7 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 2.0 mm
  • Larghezza base
    15.9 mm
Clip a ricciolo 27.7 mm 12.7 mm PA66 Naturale

10645338

Fascia di prezzo
0,0667 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    12.7 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
Clip a ricciolo 36.8 mm 12.7 mm PA66 Naturale

10637425

Fascia di prezzo
0,0667 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    12.7 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
Clip a ricciolo 10.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Naturale

10032183

Fascia di prezzo
0,0667 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    4.8 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    12.7 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    15.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 2.0 mm
  • Larghezza base
    14.3 mm