Le clip a ricciolo sono facili da usare: è sufficiente posizionare i cavi nello spazio aperto e attorcigliare i due braccio per chiudere la clip.
Codice Serie: SR2043
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Tipo estremità sfera | Diametro massimo cavo compatibile | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3013 € - 0,3077 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sfera
|
1.563 in
39.7 mm
|
2.929 in
74.4 mm
|
||
| 0,1912 € - 0,2181 € | Richiedi il lead time qui |
Sfera
|
|
2.189 in
55.6 mm
|
||
| 0,016 € - 0,022 € | Richiedi il lead time qui |
Sfera
|
|
1.028 in
26.1 mm
|
||
| 0,0502 € - 0,0691 € | 123142 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sfera
|
|
1.709 in
43.4 mm
|
||
| 0,0469 € - 0,0469 € | 27794 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sfera
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
||
| 0,0695 € - 0,0953 € | 334031 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Foro
|
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,025 € - 0,0345 € | 701159 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sfera
|
|
0.902 in
22.9 mm
|
||
| 0,0363 € - 0,0497 € | 846 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sfera
|
|
1.551 in
39.4 mm
|
||
| 0,2181 € - 0,2818 € | 26476 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sfera
|
1.083 in
27.5 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 0,0278 € - 0,038 € | 49578 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sfera
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,0825 € - 0,0825 € | 6874 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sfera
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0342 € - 0,0471 € | 130135 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sfera
|
|
1.551 in
39.4 mm
|
||
| 0,0678 € - 0,0678 € | 69208 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sfera
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1314 € - 0,1314 € | 34731 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sfera
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.484 in
37.7 mm
|
||
| 0,0692 € - 0,095 € | 3878 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Foro
|
|
1.52 in
38.6 mm
|
||
| 0,2662 € - 0,3031 € | 1059781 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sfera
|
|
2.929 in
74.4 mm
|
||
| 0,2535 € - 0,2889 € | 2978 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sfera
|
|
2.681 in
68.1 mm
|
||
| 0,0242 € - 0,0332 € | 26748 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sfera
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
| 0,0542 € - 0,0746 € | 2769 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sfera
|
|
1.709 in
43.4 mm
|
||
| 0,092 € - 0,092 € | 108082 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sfera
|
1.185 in
30.1 mm
|
2.189 in
55.6 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare