Le clip a ricciolo sono facili da usare: è sufficiente posizionare i cavi nello spazio aperto e attorcigliare i due braccio per chiudere la clip.
Codice Serie: SR2043
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Tipo estremità sfera | Diametro massimo cavo compatibile | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0511 € - 0,0703 € | 215589 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Foro
|
|
0.815 in
20.7 mm
|
||
| 10010969 | 0,0505 € - 0,0695 € | 268352 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Foro
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
|
| 0,0556 € - 0,0764 € | 72701 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Foro
|
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,0397 € - 0,0546 € | Richiedi il lead time qui |
Foro
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 0,0334 € - 0,0456 € | 13073 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Foro
|
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,0454 € - 0,0624 € | 111000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Foro
|
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
| 0,0352 € - 0,0471 € | 9998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1/4" Lock
|
|
|
||
| 0,0492 € - 0,0657 € | 7998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sfera
|
|
|
||
| 0,1912 € - 0,2181 € | Richiedi il lead time qui |
Sfera
|
|
2.189 in
55.6 mm
|
||
| 0,016 € - 0,022 € | Richiedi il lead time qui |
Sfera
|
|
1.028 in
26.1 mm
|
||
| 0,0502 € - 0,0691 € | 123142 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sfera
|
|
1.709 in
43.4 mm
|
||
| 0,0469 € - 0,0469 € | 27794 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sfera
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
||
| 0,2747 € - 0,3144 € | 16083 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sfera
|
1.437 in
36.5 mm
|
2.681 in
68.1 mm
|
||
| 0,0692 € - 0,095 € | 3878 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Foro
|
|
1.52 in
38.6 mm
|
||
| 0,3158 € - 0,3427 € | Richiedi il lead time qui |
Sfera
|
|
3.449 in
87.6 mm
|
||
| 0,092 € - 0,092 € | 108082 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sfera
|
1.185 in
30.1 mm
|
2.189 in
55.6 mm
|
||
| 0,0342 € - 0,0471 € | 130135 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sfera
|
|
1.551 in
39.4 mm
|
||
| 0,3013 € - 0,3077 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sfera
|
1.563 in
39.7 mm
|
2.929 in
74.4 mm
|
||
| 0,0825 € - 0,0825 € | 6874 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sfera
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0278 € - 0,038 € | 49578 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sfera
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare