Menu Ricerca

Clip a ricciolo

Disponibile

Le clip a ricciolo sono facili da usare: è sufficiente posizionare i cavi nello spazio aperto e attorcigliare i due braccio per chiudere la clip.

Codice Serie: SR2043

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
38 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Tipo estremità sfera Diametro massimo cavo compatibile Altezza totale Acquista
0,3013 € - 0,3077 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sfera
39.7 mm
74.4 mm
0,1912 € - 0,2181 € Richiedi il lead time qui
Sfera
55.6 mm
0,016 € - 0,022 € Richiedi il lead time qui
Sfera
26.1 mm
0,0502 € - 0,0691 € 123142 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sfera
43.4 mm
0,0469 € - 0,0469 € 27794 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sfera
13.5 mm
22.9 mm
0,0695 € - 0,0953 € 334031 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Foro
44.5 mm
0,025 € - 0,0345 € 701159 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sfera
22.9 mm
0,0363 € - 0,0497 € 846 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sfera
39.4 mm
0,2181 € - 0,2818 € 26476 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sfera
27.5 mm
46.0 mm
0,0278 € - 0,038 € 49578 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sfera
12.7 mm
30.5 mm
0,0825 € - 0,0825 € 6874 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sfera
9.5 mm
25.0 mm
0,0342 € - 0,0471 € 130135 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sfera
39.4 mm
0,0678 € - 0,0678 € 69208 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sfera
20.0 mm
0,1314 € - 0,1314 € 34731 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sfera
20.0 mm
37.7 mm
0,0692 € - 0,095 € 3878 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Foro
38.6 mm
0,2662 € - 0,3031 € 1059781 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sfera
74.4 mm
0,2535 € - 0,2889 € 2978 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sfera
68.1 mm
0,0242 € - 0,0332 € 26748 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sfera
10.2 mm
26.2 mm
0,0542 € - 0,0746 € 2769 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sfera
43.4 mm
0,092 € - 0,092 € 108082 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sfera
30.1 mm
55.6 mm
  • di 2
Clip a ricciolo 39.7 mm 39.7 mm 74.4 mm PA Nero

10175750

Fascia di prezzo
0,3077 € - 0,3013 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Sfera
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Ricciolo con Chiusura a Torsione
  • Altezza totale
    74.4 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E71558
Clip a ricciolo 30.2 mm 55.6 mm Nylon 6/6 Naturale

10175705

Fascia di prezzo
0,2181 € - 0,1912 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Sfera
  • Colore
    Naturale
  • Altezza totale
    55.6 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 7.6 mm 10.2 mm 26.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10036051

Fascia di prezzo
0,022 € - 0,016 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Sfera
  • Colore
    Naturale
  • Altezza totale
    26.1 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 25.4 mm 43.4 mm Nylon 6/6 Naturale

10036136

Fascia di prezzo
0,0691 € - 0,0502 €

Livelli di giacenza
123142 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Sfera
  • Colore
    Naturale
  • Altezza totale
    43.4 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 5.1 mm 13.5 mm 22.9 mm PA Nero

10113356

Fascia di prezzo
0,0469 € - 0,0469 €

Livelli di giacenza
27794 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Sfera
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Ricciolo con Chiusura a Torsione
  • Altezza totale
    22.9 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 22.9 mm 25.4 mm 44.5 mm Nylon 6/6 Naturale

10010983

Fascia di prezzo
0,0953 € - 0,0695 €

Livelli di giacenza
334031 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Foro
  • Colore
    Naturale
  • Altezza totale
    44.5 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 5.1 mm 7.6 mm 22.9 mm Nylon 6/6 Naturale

10036044

Fascia di prezzo
0,0345 € - 0,025 €

Livelli di giacenza
701159 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Sfera
  • Colore
    Naturale
  • Altezza totale
    22.9 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 17.8 mm 20.3 mm 39.4 mm Nylon 6/6 Nero

10036129

Fascia di prezzo
0,0497 € - 0,0363 €

Livelli di giacenza
846 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Sfera
  • Colore
    Nero
  • Altezza totale
    39.4 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 25.0 mm 27.5 mm 46.0 mm PA Naturale

10118573

Fascia di prezzo
0,2818 € - 0,2181 €

Livelli di giacenza
26476 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Sfera
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Ricciolo con Chiusura a Torsione
  • Altezza totale
    46.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 10.2 mm 12.7 mm 30.5 mm PA Nero

10036082

Fascia di prezzo
0,038 € - 0,0278 €

Livelli di giacenza
49578 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Sfera
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Ricciolo con Chiusura a Torsione
  • Altezza totale
    30.5 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E71558
Clip a ricciolo 7.0 mm 9.5 mm 25.0 mm PA Naturale

10118535

Fascia di prezzo
0,0825 € - 0,0825 €

Livelli di giacenza
6874 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Sfera
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Ricciolo con Chiusura a Torsione
  • Altezza totale
    25.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 17.8 mm 20.3 mm 39.4 mm Nylon 6/6 Naturale

10036112

Fascia di prezzo
0,0471 € - 0,0342 €

Livelli di giacenza
130135 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Sfera
  • Colore
    Naturale
  • Altezza totale
    39.4 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 4.0 mm 6.5 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10061442

Fascia di prezzo
0,0678 € - 0,0678 €

Livelli di giacenza
69208 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Sfera
  • Colore
    Naturale
  • Altezza totale
    20.0 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 17.0 mm 20.0 mm 37.7 mm PA Naturale

10118566

Fascia di prezzo
0,1314 € - 0,1314 €

Livelli di giacenza
34731 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Sfera
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Ricciolo con Chiusura a Torsione
  • Altezza totale
    37.7 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 17.8 mm 20.3 mm 38.6 mm Nylon 6/6 Naturale

10010976

Fascia di prezzo
0,095 € - 0,0692 €

Livelli di giacenza
3878 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Foro
  • Colore
    Naturale
  • Altezza totale
    38.6 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 39.7 mm 74.4 mm Nylon 6/6 Naturale

10175743

Fascia di prezzo
0,3031 € - 0,2662 €

Livelli di giacenza
1059781 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Sfera
  • Colore
    Naturale
  • Altezza totale
    74.4 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 36.5 mm 68.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10175729

Fascia di prezzo
0,2889 € - 0,2535 €

Livelli di giacenza
2978 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Sfera
  • Colore
    Naturale
  • Altezza totale
    68.1 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 7.6 mm 10.2 mm 26.2 mm PA Nero

10036068

Fascia di prezzo
0,0332 € - 0,0242 €

Livelli di giacenza
26748 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Sfera
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Ricciolo con Chiusura a Torsione
  • Altezza totale
    26.2 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E71558
Clip a ricciolo 25.4 mm 43.4 mm Nylon 6/6 Nero

10036143

Fascia di prezzo
0,0746 € - 0,0542 €

Livelli di giacenza
2769 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Sfera
  • Colore
    Nero
  • Altezza totale
    43.4 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 30.1 mm 30.1 mm 55.6 mm PA Nero

10175712

Fascia di prezzo
0,092 € - 0,092 €

Livelli di giacenza
108082 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Sfera
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Ricciolo con Chiusura a Torsione
  • Altezza totale
    55.6 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E71558