Le clip a ricciolo sono facili da usare: è sufficiente posizionare i cavi nello spazio aperto e attorcigliare i due braccio per chiudere la clip.
Codice Serie: SR2043
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Tipo estremità sfera | Diametro massimo cavo compatibile | Altezza totale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0272 € - 0,0371 € | 228591 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sfera
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
0,0675 € - 0,0927 € | 32878 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Foro
|
|
1.52 in
38.6 mm
|
||
0,2597 € - 0,2957 € | 1056381 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sfera
|
|
2.929 in
74.4 mm
|
||
0,3081 € - 0,3343 € | Richiedi il lead time qui |
Sfera
|
|
3.449 in
87.6 mm
|
||
0,1079 € - 0,1079 € | 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sfera
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,294 € - 0,3002 € | 1990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sfera
|
1.563 in
39.7 mm
|
2.929 in
74.4 mm
|
||
0,0194 € - 0,0265 € | 75000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sfera
|
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
0,0833 € - 0,0833 € | 89 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sfera
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
0,0529 € - 0,0728 € | 4769 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sfera
|
|
1.709 in
43.4 mm
|
||
0,2418 € - 0,3357 € | 75610 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sfera
|
1.378 in
35.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
0,0661 € - 0,0661 € | 16208 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sfera
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0458 € - 0,0458 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sfera
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
||
0,1865 € - 0,2128 € | 2644 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sfera
|
|
2.189 in
55.6 mm
|
||
0,0334 € - 0,046 € | Richiedi il lead time qui |
Sfera
|
|
1.551 in
39.4 mm
|
||
0,1282 € - 0,1282 € | 33731 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sfera
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.484 in
37.7 mm
|
||
0,0244 € - 0,0337 € | 60174 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sfera
|
|
0.902 in
22.9 mm
|
||
0,0355 € - 0,0485 € | 2846 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sfera
|
|
1.551 in
39.4 mm
|
||
0,2128 € - 0,2749 € | 7976 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sfera
|
1.083 in
27.5 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
0,0898 € - 0,0898 € | 110082 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sfera
|
1.185 in
30.1 mm
|
2.189 in
55.6 mm
|
||
0,0678 € - 0,0929 € | 177031 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Foro
|
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare