Menu Ricerca

Clip a ricciolo

Disponibile

Le clip a ricciolo sono facili da usare: è sufficiente posizionare i cavi nello spazio aperto e attorcigliare i due braccio per chiudere la clip.

Codice Serie: SR2043

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
38 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Tipo estremità sfera Diametro massimo cavo compatibile Altezza totale Acquista
0,0825 € - 0,0825 € 6874 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sfera
9.5 mm
25.0 mm
0,092 € - 0,092 € 108082 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sfera
30.1 mm
55.6 mm
0,016 € - 0,022 € Richiedi il lead time qui
Sfera
26.1 mm
0,1106 € - 0,1106 € 2128 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sfera
16.0 mm
35.0 mm
0,0695 € - 0,0953 € 334031 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Foro
44.5 mm
0,025 € - 0,0345 € 701159 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sfera
22.9 mm
0,0363 € - 0,0497 € 846 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sfera
39.4 mm
0,2181 € - 0,2818 € 26476 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sfera
27.5 mm
46.0 mm
0,2478 € - 0,3441 € 68110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sfera
35.0 mm
56.0 mm
0,0469 € - 0,0469 € 27794 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sfera
13.5 mm
22.9 mm
0,0692 € - 0,095 € 3878 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Foro
38.6 mm
0,0278 € - 0,038 € 49578 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sfera
12.7 mm
30.5 mm
0,2535 € - 0,2889 € 2978 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sfera
68.1 mm
0,3158 € - 0,3427 € Richiedi il lead time qui
Sfera
87.6 mm
0,3013 € - 0,3077 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sfera
39.7 mm
74.4 mm
0,0175 € - 0,0242 € 33724 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sfera
30.5 mm
0,0678 € - 0,0678 € 69208 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sfera
20.0 mm
0,0342 € - 0,0471 € 130135 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sfera
39.4 mm
0,1314 € - 0,1314 € 34731 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sfera
20.0 mm
37.7 mm
0,2747 € - 0,3144 € 16083 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sfera
36.5 mm
68.1 mm
  • di 2
Clip a ricciolo 7.0 mm 9.5 mm 25.0 mm PA Naturale

10118535

Fascia di prezzo
0,0825 € - 0,0825 €

Livelli di giacenza
6874 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Sfera
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Ricciolo con Chiusura a Torsione
  • Altezza totale
    25.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 30.1 mm 30.1 mm 55.6 mm PA Nero

10175712

Fascia di prezzo
0,092 € - 0,092 €

Livelli di giacenza
108082 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Sfera
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Ricciolo con Chiusura a Torsione
  • Altezza totale
    55.6 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E71558
Clip a ricciolo 7.6 mm 10.2 mm 26.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10036051

Fascia di prezzo
0,022 € - 0,016 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Sfera
  • Colore
    Naturale
  • Altezza totale
    26.1 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 14.0 mm 16.0 mm 35.0 mm PA Naturale

10118559

Fascia di prezzo
0,1106 € - 0,1106 €

Livelli di giacenza
2128 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Sfera
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Ricciolo con Chiusura a Torsione
  • Altezza totale
    35.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 22.9 mm 25.4 mm 44.5 mm Nylon 6/6 Naturale

10010983

Fascia di prezzo
0,0953 € - 0,0695 €

Livelli di giacenza
334031 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Foro
  • Colore
    Naturale
  • Altezza totale
    44.5 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 5.1 mm 7.6 mm 22.9 mm Nylon 6/6 Naturale

10036044

Fascia di prezzo
0,0345 € - 0,025 €

Livelli di giacenza
701159 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Sfera
  • Colore
    Naturale
  • Altezza totale
    22.9 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 17.8 mm 20.3 mm 39.4 mm Nylon 6/6 Nero

10036129

Fascia di prezzo
0,0497 € - 0,0363 €

Livelli di giacenza
846 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Sfera
  • Colore
    Nero
  • Altezza totale
    39.4 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 25.0 mm 27.5 mm 46.0 mm PA Naturale

10118573

Fascia di prezzo
0,2818 € - 0,2181 €

Livelli di giacenza
26476 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Sfera
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Ricciolo con Chiusura a Torsione
  • Altezza totale
    46.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 32.0 mm 35.0 mm 56.0 mm PA Naturale

10118580

Fascia di prezzo
0,3441 € - 0,2478 €

Livelli di giacenza
68110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Sfera
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Ricciolo con Chiusura a Torsione
  • Altezza totale
    56.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 5.1 mm 13.5 mm 22.9 mm PA Nero

10113356

Fascia di prezzo
0,0469 € - 0,0469 €

Livelli di giacenza
27794 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Sfera
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Ricciolo con Chiusura a Torsione
  • Altezza totale
    22.9 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 17.8 mm 20.3 mm 38.6 mm Nylon 6/6 Naturale

10010976

Fascia di prezzo
0,095 € - 0,0692 €

Livelli di giacenza
3878 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Foro
  • Colore
    Naturale
  • Altezza totale
    38.6 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 10.2 mm 12.7 mm 30.5 mm PA Nero

10036082

Fascia di prezzo
0,038 € - 0,0278 €

Livelli di giacenza
49578 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Sfera
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Ricciolo con Chiusura a Torsione
  • Altezza totale
    30.5 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E71558
Clip a ricciolo 36.5 mm 68.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10175729

Fascia di prezzo
0,2889 € - 0,2535 €

Livelli di giacenza
2978 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Sfera
  • Colore
    Naturale
  • Altezza totale
    68.1 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 46.0 mm 87.6 mm Nylon 6/6 Naturale

10175767

Fascia di prezzo
0,3427 € - 0,3158 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Sfera
  • Colore
    Naturale
  • Altezza totale
    87.6 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 39.7 mm 39.7 mm 74.4 mm PA Nero

10175750

Fascia di prezzo
0,3077 € - 0,3013 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Sfera
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Ricciolo con Chiusura a Torsione
  • Altezza totale
    74.4 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E71558
Clip a ricciolo 10.2 mm 12.7 mm 30.5 mm Nylon 6/6 Naturale

10036075

Fascia di prezzo
0,0242 € - 0,0175 €

Livelli di giacenza
33724 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Sfera
  • Colore
    Naturale
  • Altezza totale
    30.5 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 4.0 mm 6.5 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10061442

Fascia di prezzo
0,0678 € - 0,0678 €

Livelli di giacenza
69208 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Sfera
  • Colore
    Naturale
  • Altezza totale
    20.0 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 17.8 mm 20.3 mm 39.4 mm Nylon 6/6 Naturale

10036112

Fascia di prezzo
0,0471 € - 0,0342 €

Livelli di giacenza
130135 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Sfera
  • Colore
    Naturale
  • Altezza totale
    39.4 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 17.0 mm 20.0 mm 37.7 mm PA Naturale

10118566

Fascia di prezzo
0,1314 € - 0,1314 €

Livelli di giacenza
34731 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Sfera
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Ricciolo con Chiusura a Torsione
  • Altezza totale
    37.7 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 36.5 mm 36.5 mm 68.1 mm PA Nero

10175736

Fascia di prezzo
0,3144 € - 0,2747 €

Livelli di giacenza
16083 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Sfera
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Ricciolo con Chiusura a Torsione
  • Altezza totale
    68.1 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E71558